エレクトロニクス部品技術窓口

LANケーブル延長 シールド無 CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ) NW080-88S-C5R

LANケーブル延長 シールド無 CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ)

ご注意

  • 同形状で、CAT6A,CAT6対応品もございます。商品はこちら
  • 【販売終了予定品】10 個、50個パックについては2022年10月末にて販売終了予定です。対象商品型式:NW080-88S-C5RP10 ・ NW080-88S-C5RP50
    本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

NW080-88S-C5R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

概要仕様

  

外形図

(単位:mm)

(推奨)取付穴寸

(単位:mm)
コネクタRJ45(メス)
結線ストレート
UL94V-0
材質ハウジングABS
コンタクト下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ
使用温度範囲-10~60℃
保管温度範囲-40~68℃
定格電圧1000V
定格電流1.5A
重量(g)9
パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)・UTP・CAT5e(1・10・50ヶ入り):外形図パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)・UTP・CAT5e(1・10・50ヶ入り):外形図
※板厚は、1.5~1.7mm
  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-2018

NW080-88S-C5Rの仕様・寸法情報

種類
ジャック(パネル取り付けタイプ)
カテゴリ
CAT5e
シールド
無(UTP)
代表規格
UL
寸法 本体タテ(mm)
16.2
寸法 本体ヨコ(mm)
14.6
寸法 本体奥行(mm)
29.4
推奨板厚(mm)
1.5~1.7
パネルカット寸(タテxヨコ)(mm)
19.3x14.7
パック入り数
1
RoHS?
10

絞り込み条件

  • パック入り数

  • CAD

型番リスト

表示件数
型番
NW080-88S-C5R

パック入り数

RoHS?最小発注数量
1
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,385
( 1,524 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

カテゴリ5e対応。ストレートタイプのRJ45 モジュラジャックです。
パネルに取り付けて、RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます。
部材採用実績多数。UL対応品です。

ご注意

  • 同形状で、CAT6A,CAT6対応品もございます。商品はこちら
  • 【販売終了予定品】10 個、50個パックについては2022年10月末にて販売終了予定です。対象商品型式:NW080-88S-C5RP10 ・ NW080-88S-C5RP50
    本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

規格表

一個単位。価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。
型番パック入数通信規格シールド
NW080-88S-C5R1個CAT5e
商品一覧・技術情報
ミスミ コンベヤ選定情報 ミスミ コンベヤ選定情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LANケーブル延長 シールド無 CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ)の型番NW080-88S-C5Rのページです。 型番NW080-88S-C5Rに関する仕様情報を記載しております。
LANケーブル延長 シールド無 CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ)のレビュー
4.8平均満足度:4.86件のレビュー
アダプタ
5
満足度:5.0
ケーブルの長さが足りない時にあると便利です。コネクタしっかりとまってくれる。
0人が参考にしています。
加工機のネットワーク接続
5
満足度:5.0
後付けで接続したいときに、接続口をパネルに増設する際に使用しています。特別に高速な規格でなくて良いので、ちょうど良いです...もっと読む
0人が参考にしています。
LANケーブルの延長に
5
満足度:5.0
機械側のLANケーブル出口に使っています。 マウント出来る普通のJJです。Cat5eで十分ですしコレで難なく通信できてい...もっと読む
0人が参考にしています。
接続用コネクタ
4
満足度:4.0
ベゼル(NW073-FSM)にも問題なく取り付けができ本体色も黒で目立たず汎用性が高いです
0人が参考にしています。
LANケーブルの接続
5
満足度:5.0
NC加工機に接続しています。本体の機械に直接取り付けています。LANケーブルの折れ曲がりとかが無くて非常に便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LANケーブル延長 シールド無 CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ)
LANケーブル延長 シールド無 CAT5e JJアダプタ(中継用ジャック)
LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント アングルタイプ(JJ中継アダプタ)
LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ) ツールレス圧接タイプ
LANケーブル延長 シールド無 CAT6A パネルマウント(JJ中継アダプタ) ツールレス圧接タイプ
LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ)110工具圧接タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,385787891648856832
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ジャック(パネル取り付けタイプ)中継アダプタジャック(パネル取り付けタイプ)ジャック(パネル取り付けタイプ)ジャック(パネル取り付けタイプ)ジャック(パネル取り付けタイプ)
カテゴリCAT5eCAT5eCAT5eCAT5eCAT6ACAT5e
シールド無(UTP)無(UTP)有(STP)有(STP)無(UTP)有(STP)
その他その他その他その他
代表規格ULUL-ULULUL
よく一緒に購入される商品

LAN中継・延長用アダプタカテゴリの売れ筋ランキング