エレクトロニクス部品技術窓口



人気の丸型シリーズにカテゴリ6A対応品がラインナップ!丸穴加工なので面倒な角穴加工不要で工数削減!シー...
詳細を確認| コネクタ | RJ45(メス) | |
| 結線 | ストレート | |
| 難燃グレード | 94V-0 | |
| 使用温度範囲 | -10~60℃ | |
| PoE | IEEE 802.3bt | |
| 材質 | ハウジング | ABS |
| コンタクト | 下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ | |
| 締め付けトルク | 6.0N・m | |
外形図 | (単位:mm) |
![]() | |
| ダストカバー | ナット |
![]() | ![]() |
(推奨)取付穴寸 | (単位:mm) |
![]() | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,597円 ( 1,757円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,621円 ( 1,783円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,660円 ( 1,826円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
人気の丸型シリーズにカテゴリ6A対応品がラインナップ!
丸穴加工なので面倒な角穴加工不要で工数削減!
シールド付のRJ45 モジュラジャック。パネルに取り付けて、RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます。
シールドタイプのため、ノイズ耐性に優れています(UTPタイプでも接続可能)。
| 型番 | 通信規格 | シールド |
| NW080-30S-C6A | CAT6A | 有 |
| NW080-30S-C6 | CAT6 | |
| NW080-30S-C5E | CAT5e |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
LANケーブル延長 STP CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(丸型JJ中継アダプタ)
4.4通常価格(税別):1,597円~

ミスミ
LANケーブル延長 シールド有 CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ)
4.2通常価格(税別):1,084円~

ミスミ
LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)
4.3通常価格(税別):770円

ミスミ
LANケーブル延長 シールド無 CAT5e JJアダプタ(中継用ジャック)
4.8通常価格(税別):787円

ミスミ
LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 JJアダプタ(中継用ジャック)
5通常価格(税別):850円~

ミスミ
LANケーブル延長 シールド無 CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ)
4.8通常価格(税別):1,385円

ミスミ
RJ11ケーブル延長 シールド無 パネルマウント JJアダプタ(6極6芯 中継用ジャック)
5通常価格(税別):680円

ミスミ
LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)
3.5通常価格(税別):1,635円~

ミスミ
LANケーブル延長 シールド有 CAT6A/CAT6 パネルマウント アングル(JJ中継アダプタ)
5通常価格(税別):926円~