17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ)110工具圧接タイプ

型番:

NWNKSJ-FTP-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

規格表

110工具圧接タイプ(STP・CAT5e・ダストカバー付):関連画像
110工具圧接タイプ(STP・CAT5e・ダストカバー付):関連画像
型番
NWNKSJ-FTP-R

概要仕様

110工具圧接タイプ(STP・CAT5e・ダストカバー付):関連画像
110工具圧接タイプ(STP・CAT5e・ダストカバー付):関連画像

NWNKSJ-FTP-Rの仕様・寸法情報

種類
ジャック(パネル取り付けタイプ)
カテゴリ
CAT5e
シールド
有(STP)
適合ケーブル(線種)
より線/単線
その他
代表規格
UL
寸法 本体タテ(mm)
20
寸法 本体ヨコ(mm)
16.25
寸法 本体奥行(mm)
41.25
適合ケーブル(AWG)
AWG22 / AWG24 / AWG23
推奨板厚(mm)
1.7~1.8
パネルカット寸(タテxヨコ)(mm)
19.3x15.0
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • CAD

型番リスト

表示件数
型番
NWNKSJ-FTP-R
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
832
( 915 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

カテゴリ5e対応。自作用 シールド付ストレート結線のRJ45 モジュラジャックです。
パネルに取り付けて、RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます。
ダストカバー有。組立に110工具(パンチダウン工具)を使用。


ノイズ対策用モジュラジャック!
●ノイズに強いシールドタイプです。
●パネルに直接取り付けが可能です。

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
・2020年2月よりスライド値引きを変更しました。
商品一覧・技術情報
ミスミ コンベヤ選定情報 ミスミ コンベヤ選定情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ)110工具圧接タイプの型番NWNKSJ-FTP-Rのページです。 型番NWNKSJ-FTP-Rに関する仕様情報を記載しております。
LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ)110工具圧接タイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
パネルマウントで使用
4
満足度:4.0
音声関係の制作をしています。LANケーブルで変換して本体の機器につなぐ際にパネルマウントでねじ端子に接続して使用していま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ)110工具圧接タイプ
LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ) ツールレス圧接タイプ
LANケーブル延長 シールド有 CAT6A パネルマウント(JJ中継アダプタ) ツールレス圧接タイプ
LANケーブル延長 シールド無 CAT6A パネルマウント(JJ中継アダプタ) ツールレス圧接タイプ
Mini-Com(TM) Cat5e スプリングシャッター付きローゼットキット
Mini-Com(TM) Cat6 スプリングシャッター付きローゼットキット
メーカーミスミミスミミスミミスミパンドウイットパンドウイット
通常価格8326481,0228562,707 -5,454
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜3日目
種類ジャック(パネル取り付けタイプ)ジャック(パネル取り付けタイプ)ジャック(パネル取り付けタイプ)ジャック(パネル取り付けタイプ)その他その他
カテゴリCAT5eCAT5eCAT6ACAT6ACAT5eCAT6
シールド有(STP)有(STP)有(STP)無(UTP)その他その他
適合ケーブル(線種)より線/単線より線/単線より線/単線より線/単線より線/単線より線/単線
その他その他その他その他ホワイトホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LAN中継・延長用アダプタカテゴリの売れ筋ランキング