エレクトロニクス部品技術窓口

ロープライスを実現!AWG 24~26のカテゴリ5e対応シールド付きケーブルと組み合わせて使用可能。
| 型番 | − | パック入数 |
| NW060-R88-T50C5E-SH | − | 10 |
| 型番 | パック 入数 | 通信規格 |
| NW060-R88-T50C5E-SH | 10 | CAT5e |
| 100 |
単位(mm)


| カテゴリ | CAT5e | |
| 適合ケーブル | 導体外径 | AWG24~26のより線および単線 |
| 絶縁体外径 | 1.0~1.1mm | |
| 外被径 | 5.5~6.5mm | |
| 材質 | ハウジング | ポリカーポネート |
| コンタクト | リン青銅メッキ | |
| 使用温度範囲 | - 40℃~ + 100℃ | |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,248円 ( 1,373円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,982円 ( 10,980円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ロープライスを実現!AWG 24~26のカテゴリ5e対応シールド付きケーブルと組み合わせて使用可能。
ミスミからのコメント
この度はお客様にご不便をおかけし申し訳ございません。 ご選定の際、ケーブル外径、AWGサイズ、絶縁体外径の適合をご確認いただいたと存じますが、ケーブルの商品ページに誤表記があり、プラグと絶縁体サイズが合わずこのような結果になりました事、お詫び申し上げます。 今後ともお客様の声を生かした商品作りをして参りますので、本シリーズ並びにLAN関連品をご検討いただけますと幸いです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
RJ45用 8色対応ブーツ(10個入り)
4.5通常価格(税別):583円

ミスミ
STP シールド有 CAT5e RJ45モジュラープラグ【10~100個入り】
4通常価格(税別):1,248円~

ミスミ
UTP シールド無 CAT5e RJ45モジュラープラグ
4.5通常価格(税別):6,256円~

ミスミ
STP シールド有 CAT6 RJ45モジュラープラグ【10~100個入り】
4通常価格(税別):2,155円~

ミスミ
UTP シールド無 CAT6A RJ45モジュラープラグ
4.5通常価格(税別):11,392円

パンドウイット
Cat6A RJ45モジュラプラグ
5通常価格(税別):40,212円

パンドウイット
Cat6 RJ45モジュラプラグ
4.5通常価格(税別):33,755円

ミスミ
UTP シールド無 CAT6 RJ45モジュラープラグ
4通常価格(税別):5,443円

日本製線
カテゴリ6 モジュラープラグ
0通常価格(税別):19,970円