エレクトロニクス部品技術窓口

RJ11ケーブル延長 シールド無 パネルマウント JJアダプタ(6極6芯 中継用ジャック) NW080-66S-SI-BK

RJ11ケーブル延長 シールド無 パネルマウント JJアダプタ(6極6芯 中継用ジャック)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

NW080-66S-SI-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

概要仕様

コネクタRJ11(メス)
結線ストレート
UL94V-0
材質ハウジングABS
コンタクト下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ
使用温度範囲-10~60℃
保管温度範囲-40~68℃
定格電圧1000V
定格電流1.5A
重量(g)6

外形図

(単位:mm) 

(推奨)取付穴寸

パネル取付タイプ・UTP:外形図(単位:mm)
パネル取付タイプ・UTP:外形図
※ 公差は0.25mm
※ 板厚は、1.47mm~1.67mmとする
  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-2044

NW080-66S-SI-BKの仕様・寸法情報

種類
ジャック(パネル取り付けタイプ)
カテゴリ
その他
シールド
無(UTP)
代表規格
UL
寸法 本体タテ(mm)
16.13
寸法 本体ヨコ(mm)
14.48
寸法 本体奥行(mm)
26.96
推奨板厚(mm)
1.47~1.67
パネルカット寸(タテxヨコ)(mm)
18.9x14.6
特徴
RJ11(6極)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • CAD

型番リスト

表示件数
型番
NW080-66S-SI-BK
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
680
( 748 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

RJ11コネクタ(6極6芯)専用の中継・延長用モジュラジャックです。電話線を直接さして中継できます。
穴あけしたパネルに取り付けて使用可能です。
前後にRJ11(6極)の口が付いています。全ピン結線しております。
UL対応品です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

規格表

一個単位。価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。
型番コネクタ形状シールド
NW080-66S-SI-BKRJ11 (6極6芯)
商品一覧・技術情報
ミスミ コンベヤ選定情報 ミスミ コンベヤ選定情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RJ11ケーブル延長 シールド無 パネルマウント JJアダプタ(6極6芯 中継用ジャック)の型番NW080-66S-SI-BKのページです。 型番NW080-66S-SI-BKに関する仕様情報を記載しております。
RJ11ケーブル延長 シールド無 パネルマウント JJアダプタ(6極6芯 中継用ジャック)のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
制御機器の通信用コネクタとして
5
満足度:5.0
ミスミだと納期や価格がはっきりしていて分かりやすいです。CADもあるため使用しやすいので購入しました。今まで何度も利用し...もっと読む
1人が参考にしています。
筐体の外部端子として使用
5
満足度:5.0
始めて採用してから15年以上経っています。 新製品でも変更せずにしぶとく選択をしています。 簡単な製品っですが、ワンタッ...もっと読む
1人が参考にしています。
通信用
5
満足度:5.0
シリアル通信の延長用に購入して使用しました。使用については満足しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RJ11ケーブル延長 シールド無 パネルマウント JJアダプタ(6極6芯 中継用ジャック)
LANケーブル延長 シールド無 CAT5e JJアダプタ(中継用ジャック)
LANケーブル延長 シールド無 CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ)
LANケーブル延長 シールド無 CAT6A パネルマウント(JJ中継アダプタ) ツールレス圧接タイプ
LANケーブル延長 シールド有 CAT6A パネルマウント(JJ中継アダプタ) ツールレス圧接タイプ
LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント アングルタイプ(JJ中継アダプタ)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格6807871,3858561,022891
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ジャック(パネル取り付けタイプ)中継アダプタジャック(パネル取り付けタイプ)ジャック(パネル取り付けタイプ)ジャック(パネル取り付けタイプ)ジャック(パネル取り付けタイプ)
カテゴリその他CAT5eCAT5eCAT6ACAT6ACAT5e
シールド無(UTP)無(UTP)無(UTP)無(UTP)有(STP)有(STP)
その他その他その他
代表規格ULULULULUL-
よく一緒に購入される商品

LAN中継・延長用アダプタカテゴリの売れ筋ランキング