17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 長さ(m)

    ~mm
      [15-100/1m単位]
    • シースむき出しの長さ(m)

      ~mm
        [0.2-5/0.1m単位]
      • 出荷日

        • すべて
        • 2日以内

      CAT5e UTP (単線) 屋外用 自由長 LANケーブル

      CAT5e UTP (単線) 屋外用 自由長 LANケーブル NWOUT-888SA-[15-100/1]-[0.2-5/0.1]
      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:2日目

      耐水性、耐候性に優れた屋外用CAT5eギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)。【特長】...

      詳細を確認
      • 【仕様について】 ケーブル外径の記載に誤りがございました。正しくは外径φ9.5mm、公差±15%(8.075~10.925mm)となります。

      型番:

      NWOUT-888SA-[15-100/1]-[0.2-5/0.1]
      解除
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      NWOUT-888SA-[15-100/1]-[0.2-5/0.1]の仕様・寸法情報

      カテゴリ
      CAT5e
      シールド構造
      シールドなし・UTP
      長さ(m)
      15 ~ 100
      ケーブル導体
      単線
      結線
      ストレート
      シース(外被)材質
      PVC
      芯数(結線ピン数)
      8芯
      導体サイズ
      AWG24(0.20sq)
      ケーブル外径(mm)
      9.0~9.9
      外径 詳細(mm)
      9.5
      PoE(給電)
      対応
      ツメ折れ防止カバー(ブーツ)
      なし
      シースむき出しの長さ(m)
      0.2 ~ 5
      RoHS?
      10
      -
      -
      chemSHERPA
      調査中

      商品仕様

      規格表

      CAT5e UTP(単線・屋外用):関連画像

      価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。
      CAT5e UTP(単線・屋外用):関連画像
      型番指定長(m)シースむき出し長さ(m)
      NWOUT-888SA15~100
      1m毎に
      指定可能
      0.2~5
      0.1m毎に
      指定可能

      概要仕様

      CAT5e UTP(単線・屋外用):関連画像

      型番リスト

      表示件数
      型番
      NWOUT-888SA-[15-100/1]-[0.2-5/0.1]

      長さ

      (m)

      シースむき出しの長さ

      (m)

      RoHS?最小発注数量
      15 ~ 100
      0.2 ~ 5
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      2日目

      詳細情報

      基本情報

      耐水性、耐候性に優れた屋外用CAT5eギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)。
      【特長】
      ・LAPシース(アルミラミネートテープ付きPEシース)ケーブルのため屋外での使用に最適。
      ・アースGND用の「ドレンワイヤ」がラップシースむき出し長さと同じため作業性に優れる。
      ・フリー長で、最短15m~最長100mまで、1mごとに長さを指定可能。

      ご注意

      • 【仕様について】 ケーブル外径の記載に誤りがございました。正しくは外径φ9.5mm、公差±15%(8.075~10.925mm)となります。
      商品一覧・技術情報
      ミスミ コンベヤ選定情報 ミスミ コンベヤ選定情報

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

      CAT5e UTP (単線) 屋外用 自由長 LANケーブルのレビュー
      4.3平均満足度:4.33件のレビュー
      別棟の事務所に配線
      5
      満足度:5.0
      別棟なので無線LANが時々不安定だったので今度は安定してNETが使えます。架空配線なので耐候性能のよいLANケーブルを探...もっと読む
      1人が参考にしています。
      道路のカメラシステムに使用しています
      4
      満足度:4.0
      今回このケーブルは初めて使用しました。屋外で使用する点や雷対策の点からこの商品を選びました。芯線が単線で硬めであることや...もっと読む
      0人が参考にしています。
      屋外配線用
      4
      満足度:4.0
      お客様の設備の屋外配線用に購入しました。被覆材が硬いようで、曲げ伸ばしに少し難があるように思います。屋外用ケーブルでは一...もっと読む
      0人が参考にしています。

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      CAT5e UTP (単線) 屋外用 自由長 LANケーブル
      CAT5e STP (単線) LANケーブル
      CAT6 UTP (単線) JIS難燃エコ 自由長 LANケーブル
      CAT6 STP (単線) LANケーブル
      CAT6A STP(より線・二重シールド)可動用 高屈曲 自由長 LANケーブル
      CAT5e UTP (より線) アングルタイプ LANケーブル
      メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
      通常価格-2,990 --4,360 --379 -
      通常出荷日2日目在庫品1日目2日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
      カテゴリCAT5eCAT5eCAT6CAT6CAT6ACAT5e
      シールド構造シールドなし・UTPシールドあり・STPシールドなし・UTPシールドあり・STPシールドあり・STPシールドなし・UTP
      ケーブル導体単線単線単線単線より線より線
      結線ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
      灰・ライトグレー空色・水色灰・ライトグレー空色・水色

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      LANケーブル(コネクタ付)カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト