17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

EtherCAT対応 CAT5e STP (単線・一重シールド) ノイズビート 自由長 LANケーブル NWSMC5E-SON-SSB-SB-[0.5-100/0.1]

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

EtherCAT対応 CAT5e STP (単線・一重シールド) ノイズビート 自由長 LANケーブル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NWSMC5E-SON-SSB-SB-[0.5-100/0.1]

2022年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はFNCE-C5EM-PP-BLです。仕様の違いをご確認ください。

EtherCAT対応シールド付きCAT5eギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。フリー長で、最短0.5m~最長100mまで、0.1mごとに長さを指定可能。NoiseBEATケーブルを採用。FA環境でのノイズ対策に貢献します。長距離伝送に適した単線タイプ。プラグにはツメ折れ防止プラグを採用し、さらにカバーで保護した安心設計です。

ご注意

  • 【販売終了予定品】
    本商品は、ケーブル在庫がなくなり次第販売終了予定です。推奨代替品はFNCE-C5EM-PP-BL-長さです。仕様の違いについてはこちらよりご確認ください。本件に対するお問い合わせ本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

規格表

1本単位:価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。
型番タイプ別型式指定長
NWSMC5E-SON-SSB
(単線)
SB(空)NWSMC5E-SON-SSB-SB0.5~100
0.1m毎に指定可能
商品一覧・技術情報
ミスミ コンベヤ選定情報 ミスミ コンベヤ選定情報

指定中の仕様・寸法情報

カテゴリ
CAT5e
シールド構造
シールドあり・STP
シールド詳細
一重シールド
長さ(m)
0.5 ~ 100
ケーブル特性
高EMI (ノイズビート)
ケーブル導体
単線
結線
ストレート
空色・水色
シース(外被)材質
PVC
芯数(結線ピン数)
8芯
導体サイズ
AWG24(0.20sq)
ケーブル外径(mm)
7.0~7.9

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト