17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 長さ(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

CAT6 UTP (より線) LANケーブル

CAT6 UTP (より線) LANケーブル
通常単価(税別)
3101,089
税込単価
3411,198
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ロープライスを実現した、CAT6・UTP(シールド無し)タイプのイーサネットケーブルです。コネクタ部の...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

 

概要仕様

規格IEEE802.3/u/ab、
EIA/TIA-854(1000BASE-TXまで対応)
外形図
ケーブルケーブル型番NW06G-R4P-T24
導体より線
外径6.2mm結線図
導体サイズAWG24
最小曲げ半径ケーブル直径×4倍
重量(g)36g/m(コネクタ部除く)
使用温度範囲0℃~50℃
保管温度範囲-20℃~75℃
定格電圧30V
定格電流1.5A
結線タイプストレート
公差最長指定長の110%
最短指定長と同じ

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

RoHS?最小発注数量
1
10
1個
2
10
1個
3
10
1個
5
10
1個
7
10
1個
10
10
1個
1
灰・ライトグレー
10
1個
2
灰・ライトグレー
10
1個
3
灰・ライトグレー
10
1個
5
灰・ライトグレー
10
1個
7
灰・ライトグレー
10
1個
10
灰・ライトグレー
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
310
( 341 )
在庫品1日目当日出荷可能
449
( 494 )
在庫品1日目当日出荷可能
579
( 637 )
在庫品1日目当日出荷可能
729
( 802 )
在庫品1日目当日出荷可能
949
( 1,044 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,089
( 1,198 )
在庫品1日目当日出荷可能
310
( 341 )
在庫品1日目当日出荷可能
449
( 494 )
在庫品1日目当日出荷可能
579
( 637 )
在庫品1日目当日出荷可能
729
( 802 )
在庫品1日目当日出荷可能
949
( 1,044 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,089
( 1,198 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ロープライスを実現した、CAT6・UTP(シールド無し)タイプのイーサネットケーブルです。コネクタ部の爪が折れにくいよう、ツメ折れ防止のカバーがあるので安心です。伝送帯域250MHzを実現し、ギガビットイーサネット(1000BASE-TX)に対応していており、画像データなどの高速通信に適しています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
商品一覧・技術情報
ミスミ コンベヤ選定情報 ミスミ コンベヤ選定情報

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CAT6 UTP (より線) LANケーブルのレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
フィールドネットワークに
4
満足度:4.0
PLC同士を接続する用途に使いました。一般向けのケーブルよりやや固めな印象でしたが、固定してしまう配線ならこれで十分です...もっと読む
0人が参考にしています。
検査機の接続
5
満足度:5.0
Ethernet経由で画像検査機を接続するのに使用。産業用のケーブルではありませんが、そこまでシビアな環境で使うわけでは...もっと読む
0人が参考にしています。
レイアウト変更に使用しました
3
満足度:3.0
社内設計内でレイアウト変更が発生しパソコンの移動があったので、そのさいに使用しました。ものがものだけにどこのメーカーも大...もっと読む
0人が参考にしています。
LAN機器用
5
満足度:5.0
皮膜の色が青/灰の2種類から選べ、ケーブル長も1mから10mまで6種類あり、CAT6規格にしては価格がリーズナブル。より...もっと読む
0人が参考にしています。
機器間の接続
4
満足度:4.0
使用する長さが短く、次いつ使うか分からない線に高額をだしての長尺はだと思っていたところプラグ付きなのに安かったので購入し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CAT6 UTP (より線) LANケーブル
CAT6 STP (より線) LANケーブル
CAT5e UTP (より線) やわらか LANケーブル
CAT6A UTP (より線) 細径 やわらか LANケーブル
CAT5e UTP (より線) アングルタイプ LANケーブル
CAT5e STP (より線) やわらか LANケーブル
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格310-550 -390 -919 -379 -670 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
カテゴリCAT6CAT6CAT5eCAT6ACAT5eCAT5e
シールド構造シールドなし・UTPシールドあり・STPシールドなし・UTPシールドなし・UTPシールドなし・UTPシールドあり・STP
ケーブル導体より線より線より線より線より線より線
結線ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シース(外被)材質PVCPVCPVCPVCPVCPVC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LANケーブル(コネクタ付)カテゴリの売れ筋ランキング