エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

伝送帯域250MHzを実現!ロープライス低価格を実現した、シールド付きCAT6ギガビットイーサネットケ...
詳細を確認| 型番 | 色 | 全長(m) | タイプ別型式 |
| NWNMC6-STN-SSMB | GY(灰) | 1 | NWNMC6-STN-SSMB-GY-1 |
| 2 | NWNMC6-STN-SSMB-GY-2 | ||
| 3 | NWNMC6-STN-SSMB-GY-3 | ||
| 5 | NWNMC6-STN-SSMB-GY-5 | ||
| 7 | NWNMC6-STN-SSMB-GY-7 | ||
| 10 | NWNMC6-STN-SSMB-GY-10 | ||
| 15 | NWNMC6-STN-SSMB-GY-15 |
| 規格 | IEEE802.3/u/ab、EIA/TIA-854 (1000BASE-TXまで対応) | 外形図 | ![]() | |
| ケーブル | ケーブル型番 | NW06G-R4P-T24-SH | ||
| 導体 | より線 | |||
| 外径 | 6.5mm | 結線図 | ストレート結線![]() | |
| 導体サイズ | AWG24 | |||
| 最小曲げ半径 | ケーブル直径×4倍 | |||
| 重量 | 38g/m(コネクタ部分除く) | |||
| 使用温度範囲 | 0℃~50℃ | |||
| 保管温度範囲 | -20℃~75℃ | |||
| 定格電圧 | 30V | |||
| 定格電流 | 1.5A | |||
| 結線タイプ | ストレート | |||
| 公差 | 最長 | 全長の110% | ||
| 最短 | 全長と同じ | |||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
550円 ( 605円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
849円 ( 934円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,229円 ( 1,352円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,559円 ( 1,715円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,030円 ( 2,233円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,429円 ( 2,672円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,920円 ( 3,212円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
CAT5e STP (より線) やわらか LANケーブル
4.7通常価格(税別):670円~

ミスミ
CAT5e STP(より線/単線)自由長 LANケーブル
4.4
ミスミ
CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP (二重シールド) LANケーブル
4.3
ミスミ
CAT5e UTP (より線/単線) 自由長 LANケーブル
4.8
ミスミ
CAT6 STP (単線) 自由長 LANケーブル
4.6
ミスミ
CAT5e UTP (より線) やわらか LANケーブル
4.7通常価格(税別):390円~

ミスミ
CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP(二重シールド)高屈曲LANケーブル
0
ミスミ
CAT6A STP (より線/単線) 自由長 LANケーブル
5
ミスミ
CAT6 STP (より線) LANケーブル
4.7通常価格(税別):550円~