17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 長さ(m)

    ~mm

オーディオミニプラグハーネス(φ3.5MM ステレオミニプラグ)

オーディオミニプラグハーネス(φ3.5MM ステレオミニプラグ)
通常単価(税別)
5421,147
税込単価
5961,262
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

オーディオ入出力端子を持つパソコンや計測機器との接続が可能な両端ステレオミニプラグのハーネス。全長1....

詳細を確認
  • 【仕様変更】コネクタ部の形状が六角から丸型になっております。詳細はこちら
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

オーディオミニプラグハーネス(φ3.5MM ステレオミニプラグ):関連画像

価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。
型式全長(m)
MSODS1.5
3
5

概要仕様

オーディオミニプラグハーネス(φ3.5MM ステレオミニプラグ):関連画像

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

RoHS?最小発注数量
1.5
10
1個
3
10
1個
5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
542
( 596 )
在庫品1日目当日出荷可能
844
( 928 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,147
( 1,262 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

オーディオ入出力端子を持つパソコンや計測機器との接続が可能な両端ステレオミニプラグのハーネス。全長1.5mと3m、5mをご用意。

ご注意

  • 【仕様変更】コネクタ部の形状が六角から丸型になっております。詳細はこちら
  • 【仕様変更あり】コネクタ部の形状が六角から丸型になっております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オーディオミニプラグハーネス(φ3.5MM ステレオミニプラグ)のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
オーディオシステム
5
満足度:5.0
お客様の依頼により、新規にオーディオシステムを作製することになりましたので、この商品をカタログから選んで購入・使用しまし...もっと読む
0人が参考にしています。
マイクスピーカーの接続
5
満足度:5.0
ネット会議用のマイクスピーカーを、2台使用時の追加ケーブルとして使用しました。メーカー標準品は高額なため同仕様のケーブル...もっと読む
0人が参考にしています。
オーディオ連結に使用
2
満足度:2.0
小ロット短納期対応にはありがたいが、コストパフォーマンスに不満がある。もっと安くならないものだろうか?

ミスミからのコメント

この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。頂きましたご意見につきましては、関係部門へフィードバックし今後の改善項目として検討させて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オーディオミニプラグハーネス(φ3.5MM ステレオミニプラグ)
オーディオミニプラグ両端ケーブル (φ3.5mmステレオミニプラグ)
3芯RCAプラグハーネス(赤・白・黄)
2芯RCAプラグハーネス(赤・白) 両端
2芯RCAプラグハーネス(赤・白) 延長用
S端子ハーネス
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格542-473 -902 -518 -6671,116 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途オーディオオーディオAVオーディオオーディオ画像
端子形状3.5φミニプラグ3.5φミニプラグRCARCARCAS端子
ケーブル種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
CN13.5Φステレオミニプラグオス3.5ΦステレオミニプラグオスRCA3芯オス(赤・白・黄)RCA2芯オス(赤・白)RCA2芯オス(赤・白)S端子プラグオス
CN23.5Φステレオミニプラグオス3.5ΦステレオミニプラグオスRCA3芯オス(赤・白・黄)RCA2芯オス(赤・白)RCA2芯メス(赤・白)S端子プラグオス

AVケーブルカテゴリの売れ筋ランキング