17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 長さ(m)

    ~mm

S端子ハーネス

S端子ハーネス
通常単価(税別)
1,1161,681
税込単価
1,2281,849
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ビデオ入出力S端子を持つ機器同士の接続が可能なS端子用ハーネス。金メッキコネクタの採用で高信頼な接触を...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 長さ違い品は製作できません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

S端子ハーネス:関連画像

価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。
型式全長(m)
MSSTT1.5
3
5

概要仕様

S端子ハーネス:関連画像

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

RoHS?最小発注数量
1.5
10
1個
3
10
1個
5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,116
( 1,228 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,402
( 1,542 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,681
( 1,849 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ビデオ入出力S端子を持つ機器同士の接続が可能なS端子用ハーネス。金メッキコネクタの採用で高信頼な接触を確保。全長1.5mと3m、5mをご用意。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 長さ違い品は製作できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

S端子ハーネスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S端子ハーネス
2芯RCAプラグハーネス(赤・白) 両端
2芯RCAプラグハーネス(赤・白) 延長用
3芯RCAプラグハーネス(赤・白・黄)
オーディオミニプラグ両端ケーブル (φ3.5mmステレオミニプラグ)
S端子ケーブル
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミアクロス
通常価格1,116-518 -667902 -473 -671 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途画像オーディオオーディオAVオーディオ画像
端子形状S端子RCARCARCA3.5φミニプラグS端子
ケーブル種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
CN1S端子プラグオスRCA2芯オス(赤・白)RCA2芯オス(赤・白)RCA3芯オス(赤・白・黄)3.5Φステレオミニプラグオス-
CN2S端子プラグオスRCA2芯オス(赤・白)RCA2芯メス(赤・白)RCA3芯オス(赤・白・黄)3.5Φステレオミニプラグオス-

AVケーブルカテゴリの売れ筋ランキング