17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

DVI-Dコネクタハーネス

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

DVI-Dコネクタハーネス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DVI-1

2021年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

DVI-D24ピンプラグを使用したハーネスです

●DVI-D24ピンオスプラグを両端に取り付けた
ハーネスです。デジタルディスプレイへのデータ伝送などに最適です。
●24ピン全線ストレート結線のタイプです。
<重要>
仕様変更のご案内
2014年12月1日に同製品の仕様変更がございました。
仕様及び性能に変更はございませんが、モールドの金型変更によりコネクタ部の成型に変化がございます。
詳細は下記より新旧図面をご比較下さい。
なお在庫ランニングチェンジでの随時切替となりますので、新仕様及び旧仕様をご指定しての販売は行っておりません。
何卒ご了承をお願い致します。
新仕様図面のダウロード
旧仕様図面のダウンロード

指定中の仕様・寸法情報

種類
ケーブル
コネクタタイプ CN1
DVI-D
コネクタタイプ CN2
DVI-D
CN1コネクタ向
ストレート
CN2コネクタ向
ストレート
長さ(m)
1
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト