エレクトロニクス部品技術窓口

直径5mmの非常に細いケーブルを採用。【特長】・RGB信号線には同軸線を使用しているので高解像度で使用...
詳細を確認| 型式 | − | No. |
| CBLPMC-5200 | − | 1M |
| 型式 | NO. | 全 長 |
| CBLPMC-5200 CN1 Dsub高密度15芯オス CN2 Dsub高密度15芯オス #4-40ネジ | 1M | 1m |
| 2M | 2m | |
| 3M | 3m | |
| 5M | 5m | |
| 10M | 10m | |
| 15M | 15m | |
| 20M | 20m | |
| CBLPMC-7200(延長用) CN1 Dsub高密度15芯オス CN2 Dsub高密度15芯メス (メス側連結用ナット付)#4-40ネジ | 5M | 5m |

ケーブル断面図 | 結線図 |
![]() | ![]() (注)1と6、2と7、3と8がそれぞれ信号線とシールドで同軸になっています。 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,911円 ( 3,202円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,478円 ( 3,826円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,561円 ( 5,017円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,174円 ( 6,791円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,774円 ( 11,851円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,994円 ( 16,493円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,168円 ( 23,285円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,174円5,247円 ( 5,772円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
直径5mmの非常に細いケーブルを採用。
【特長】
・RGB信号線には同軸線を使用しているので高解像度で使用可能。
・ノイズ対策の為のフェライトコア付き・1600×1200クラスの解像度
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ディスプレイハーネス(高解像度)
5通常価格(税別):1,071円~

バッファロー
HDMIケーブル ベーシック HIGH SPEED ブラック
5通常価格(税別):1,689円~

ミスミ
ディスプレイケーブル (高解像度・極細ケーブル)
5通常価格(税別):2,911円~

ミスミ
ディスプレイケーブル (高解像度)
4.8通常価格(税別):1,048円~

サンワサプライ
極細ディスプレイケーブル(複合同軸) アナログRGB
4.6通常価格(税別):1,410円~

バッファロー
ディスプレイケーブル DisplayPort
0通常価格(税別):1,989円~

サンワサプライ
HDMIケーブル KM-HD20
4.8通常価格(税別):1,852円~

アクロス
HDMI スタンダードケーブル ADV-HD(1.4ver)
5通常価格(税別):1,710円~

サンワサプライ
ミニ-DisplayPort変換ケーブル(2m・ホワイト) KC-DPM2W
5通常価格(税別):4,206円