17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。

ディスプレイハーネス(高解像度)

ディスプレイハーネス(高解像度)
通常単価(税別)
1,07124,444特別価格
税込単価
1,17826,888特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

RGB信号線に同軸線を使用した1280×1024クラスの高解像度対応ケーブル!耐久性と短納期・低価格を...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ディスプレイ用の9番ピンがない仕様です。下の結線図をご確認ください。
未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。

型式NO.全 長型 式
C18-HD15M-HD15M
CN1 Dsub高密度15芯オス
CN2 Dsub高密度15芯オス
♯4-40ネジ

C18-HD15M-HD15F
CN1 Dsub高密度15芯オス
CN2 Dsub高密度15芯メス
♯4-40ネジ
ディスプレイハーネス(高解像度):関連画像010.3m(1ft.)C18-HD15M-HD15M-01
C18-HD15M-HD15F-01
030.9m(3ft.)C18-HD15M-HD15M-03
C18-HD15M-HD15F-03
061.8m(6ft.)C18-HD15M-HD15M-06
C18-HD15M-HD15F-06
103m(10ft.)C18-HD15M-HD15M-10
C18-HD15M-HD15F-10
154.5m(15ft.)C18-HD15M-HD15M-15
C18-HD15M-HD15F-15
257.6m(25ft.)C18-HD15M-HD15M-25
C18-HD15M-HD15F-25
3510.6m(35ft.)C18-HD15M-HD15M-35
C18-HD15M-HD15F-35
5015.2m(50ft.)C18-HD15M-HD15M-50
C18-HD15M-HD15F-50
7522.9m(75ft.)C18-HD15M-HD15M-75
C18-HD15M-HD15F-75
10030m(100ft.)C18-HD15M-HD15M-100
C18-HD15M-HD15F-100
15045m(150ft.)C18-HD15M-HD15M-150
20061m(200ft.)C18-HD15M-HD15M-200
C18-HD15M-HD15F-NUT
CN1 Dsub高密度15芯オス
CN2 Dsub高密度15芯メス
♯4-40ネジ(メス側連結用ナット付)
061.8m(6ft.)C18-HD15M-HD15F-NUT-06
103m(10ft.)C18-HD15M-HD15F-NUT-10
154.5m(15ft.)C18-HD15M-HD15F-NUT-15
C18-HD15MM
CN1 Dsub高密度15芯オス
CN2 Dsub高密度15芯オス
♯4-40ネジ
ディスプレイハーネス(高解像度):関連画像06-R1.8m(6ft.)C18-HD15MM-06-R
10-R3m(10ft.)C18-HD15MM-10-R
15-R4.5m(15ft.)C18-HD15MM-15-R
25-R7.6m(25ft.)C18-HD15MM-25-R
06-L1.8m(6ft.)C18-HD15MM-06-L
ディスプレイハーネス(高解像度):関連画像10-L3m(10ft.)C18-HD15MM-10-L
25-L7.6m(25ft.)C18-HD15MM-25-L
※ケーブルは全てAWG28 2重シールド UL2919 75Ω φ9mmを使用
 

概要仕様

ディスプレイハーネス(高解像度):関連画像
ディスプレイハーネス(高解像度):関連画像
内部結線図
(注)1と6、2と7、3と8がそれぞれ信号線とシールドで同軸になっています。
  ケーブル外径:φ9mm

型番リスト

表示件数

コネクタタイプ CN2

CN2コネクタ向

長さ

(m)

ネジ形状

RoHS?最小発注数量
VGAメス
ストレート
0.3
♯4-40ネジ
10
1個
VGAメス
ストレート
0.9
♯4-40ネジ
10
1個
VGAメス
ストレート
1.8
♯4-40ネジ
10
1個
VGAメス
ストレート
3
♯4-40ネジ
10
1個
VGAメス
ストレート
4.5
♯4-40ネジ
10
1個
VGAメス
ストレート
7.6
♯4-40ネジ
10
1個
VGAメス
ストレート
10.6
♯4-40ネジ
10
1個
VGAメス
ストレート
15
♯4-40ネジ
10
1個
VGAメス
ストレート
22.9
♯4-40ネジ
10
1個
VGAメス
ストレート
30
♯4-40ネジ
10
1個
VGAメス
ストレート
1.8
♯4-40ネジ(メス側連結用ナット付)
10
1個
VGAメス
ストレート
3
♯4-40ネジ(メス側連結用ナット付)
10
1個
VGAメス
ストレート
4.5
♯4-40ネジ(メス側連結用ナット付)
10
1個
VGAオス
ストレート
0.3
♯4-40ネジ
10
1個
VGAオス
ストレート
0.9
♯4-40ネジ
10
1個
VGAオス
ストレート
1.8
♯4-40ネジ
10
1個
VGAオス
ストレート
3
♯4-40ネジ
10
1個
VGAオス
ストレート
4.5
♯4-40ネジ
10
1個
VGAオス
ストレート
7.6
♯4-40ネジ
10
1個
VGAオス
ストレート
10.6
♯4-40ネジ
10
1個
VGAオス
ストレート
15
♯4-40ネジ
10
1個
VGAオス
ストレート
22.9
♯4-40ネジ
10
1個
VGAオス
ストレート
30
♯4-40ネジ
10
1個
VGAオス
ストレート
45
♯4-40ネジ
10
1個
VGAオス
ストレート
61
♯4-40ネジ
10
1個
VGAオス
レフトアングル(L)
1.8
♯4-40ネジ
10
1個
VGAオス
ライトアングル(R)
1.8
♯4-40ネジ
10
1個
VGAオス
レフトアングル(L)
3
♯4-40ネジ
10
1個
VGAオス
ライトアングル(R)
3
♯4-40ネジ
10
1個
VGAオス
ライトアングル(R)
4.5
♯4-40ネジ
10
1個
VGAオス
レフトアングル(L)
7.6
♯4-40ネジ
10
1個
VGAオス
ライトアングル(R)
7.6
♯4-40ネジ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,071
( 1,178 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,257
( 1,383 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,753
( 1,928 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,993
( 2,192 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,700
( 2,970 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,118
( 4,530 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,532
( 6,085 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,949
( 7,644 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,926
( 10,919 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,4235,341
( 5,875 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,424
( 1,566 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,990
( 2,189 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,685
( 2,954 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,071
( 1,178 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,257
( 1,383 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,753
( 1,928 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,993
( 2,192 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,700
( 2,970 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,118
( 4,530 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,532
( 6,085 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,949
( 7,644 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,926
( 10,919 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,423
( 13,665 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,102
( 23,212 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,444
( 26,888 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,748
( 3,023 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,7481,236
( 1,360 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,3722,529
( 2,782 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,372
( 3,709 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,5843,438
( 3,782 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,8763,094
( 3,403 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,614
( 8,375 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

RGB信号線に同軸線を使用した1280×1024クラスの高解像度対応ケーブル!
耐久性と短納期・低価格を実現しました。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ディスプレイ用の9番ピンがない仕様です。下の結線図をご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスプレイハーネス(高解像度)のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
価格が安い
5
満足度:5.0
最近VGAケーブルが入手減少の中、なかんか低価格なケーブルを買うことができてよかったです。またリピートします。
1人が参考にしています。
視覚検査用モニタ
5
満足度:5.0
産業用設備にて使用。 ケーブル長も豊富で、耐久性もあり リピート購入しています。
1人が参考にしています。
パソコンとモニタの接続に
5
満足度:5.0
以前から長年数多く使用していましたので、リピート購入しました。今は数的には少なくなっていますが、品質、性能には問題はなく...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスプレイハーネス(高解像度)
ディスプレイケーブル (高解像度・極細ケーブル)
ディスプレイハーネス(低解像度)
ディスプレイケーブル(DVI規格)
高EMI対策 組立型ディスプレイケーブル
ディスプレイケーブル
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミサンワサプライ
通常価格1,071-2,911 -714 -2,781 --8,889
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目7日目
種類ケーブルケーブルケーブルケーブルケーブルケーブル
コネクタタイプ CN1VGAオスVGAオスVGAオス--VGAオス
CN1コネクタ向ストレートストレートストレートストレート-ストレート
仕上がり外径(mm)95676.8-
ケーブル規格UL2919UL20276-UL20276UL20276-

ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト