エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

POCL規格対応カメラリンクハーネス。【特長】・ケーブル1本で映像データ出力、制御、電源供給が可能。・...
詳細を確認
| SDR-SDRタイプ | 型式 | 全長 (m) |
![]() 住友スリーエム㈱型式:1SD26-3120-00C-*** ※ミディアムベースコンフィグとなります。 | POCL-SDR-SDR-0.5 | 0.5 |
| POCL-SDR-SDR-1 | 1 | |
| POCL-SDR-SDR-2 | 2 | |
| POCL-SDR-SDR-3 | 3 | |
| POCL-SDR-SDR-5 | 5 | |
| POCL-SDR-SDR-7 | 7 | |
| POCL-SDR-SDR-10 | 10 |
| SDR-MDRタイプ | 型式 | 全長 (m) |
![]() 住友スリーエム㈱型式:1MD26-3560-00C-*** ※ミディアムベースコンフィグとなります。 | POCL-SDR-MDR-0.5 | 0.5 |
| POCL-SDR-MDR-1 | 1 | |
| POCL-SDR-MDR-2 | 2 | |
| POCL-SDR-MDR-3 | 3 | |
| POCL-SDR-MDR-5 | 5 | |
| POCL-SDR-MDR-7 | 7 | |
| POCL-SDR-MDR-10 | 10 |



| 指定長(m) | 0.5, 1 | 2〜10 |
| 公差 | +50mm | +全長の3% |
| カメラメーカー | 機器 | POCL対応CCDカメラ |
| (株)日立国際電気 | CCDカメラ | KP-F500PCL/SCL,KP-F31PCL/SCL |
| 東芝テリー株式会社 | CleverDragonシリーズ CSCQS15BC23-01 | |
| (株)シーアイエス | VCC-G22PCL Series,VCC-F22PCL Series | |
| VCC-G32PCL Series,VCC-F32PCL Series | ||
| センサーテクノロジー | STC-POCL33A,STC-POCLC33A | |
| ソニー株式会社 | XCL-U100,XCL-U1000,XCL-U1000C | |
| XCL-V500,XCL-X700,XCL-5000 | ||
| XCL-5005,XCL-5005CR | ||
| (株)グラフイン | FGB | IPM-8531POCL-BE |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,136円 ( 11,150円 ) | 3日目 |
11,299円 ( 12,429円 ) | 3日目 |
11,600円 ( 12,760円 ) | 3日目 |
13,786円 ( 15,165円 ) | 3日目 |
15,171円 ( 16,688円 ) | 3日目 |
17,243円 ( 18,967円 ) | 3日目 |
11,300円 ( 12,430円 ) | 3日目 |
9,803円 ( 10,783円 ) | 3日目 |
10,865円 ( 11,952円 ) | 3日目 |
11,803円 ( 12,983円 ) | 3日目 |
13,791円 ( 15,170円 ) | 3日目 |
15,771円 ( 17,348円 ) | 3日目 |
17,843円 ( 19,627円 ) | 3日目 |
POCL規格対応カメラリンクハーネス。
【特長】
・ケーブル1本で映像データ出力、制御、電源供給が可能。
・従来カメラリンク配線に比べ、省配線、省スペース。
・電源分離タイプの従来型カメラリンク(ミニカメラリンク)ケーブルとしても使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーエムジャパン
3M カメラリンクケーブル(PoCLタイプ) 1SB26/1SD26シリーズ
4.5通常価格(税別):11,970円~

ミスミ
カメラ対応ケーブル(CAME-□□□)
5
スリーエムジャパン
3M カメラリンクケーブル (PoCLタイプ)
5通常価格(税別):12,650円~

スリーエムジャパン
3MTM USB3 Visionケーブルアッセンブリ(固定部用)
4通常価格(税別):6,595円~

ミスミ
ACサーボモータ対応電源/ブレーキケーブル(SVPM-J3HF□)
4.8
ミスミ
ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEM-J3HF□)
4.9
ミスミ
PLC対応ケーブル(マークチューブ印字 MQ・ML-□□□)
5
ミスミ
光ファイバーケーブル(NWCF-DCV□/NWCF-CCV□)
5通常価格(税別):4,820円~

ミスミ
【新商品】ACサーボモータ対応ケーブル(エンコーダー/電源/延長/ブレーキ用)
3通常価格(税別):2,375円~