エレクトロニクス部品技術窓口







コストを抑えたモールドタイプです。延長用、UL材使用タイプもございます。ノイズの多い場所で使用する場合...
詳細を確認| 1本単位 |
| 型番 | コネクタ1(CN1) | コネクタ2(CN2) | ねじタイプ | 交換用ねじ | 全長(m) | ケーブル仕様 | ケーブル仕様 (UL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C03-25M-25M-2503 | 25芯オス | 25芯オス | インチねじ(#4-40) | 付属あり(ミリネジ M2.6) | 0.9 | シールド有 (アルミ) 外径φ7mm | 非UL |
| C03-25M-25M-2506 | 1.8 | ||||||
| C03-25M-25M-2510 | 3 | ||||||
| C03-25M-25M-2515 | 4.5 | ||||||
| C03UL-25M-25M-2506 | 25芯オス | インチねじ(#4-40) | 付属あり(ミリネジ M2.6) | 1.8 | UL2464 | ||
| C03-25M-25F-2506 | 25芯メス | インチねじ(#4-40) | 付属あり(ミリネジ M2.6) | 1.8 | 非UL | ||
| C03-25M-25F-2510 | 3 | ||||||
| C03-25M-25F-2515 | 4.5 | ||||||
| C03-25M-25F-2524 | 7.3 | ||||||
| C03-25F-25F-2506 | 25芯メス | 25芯メス | インチねじ(#4-40) | 付属あり(ミリネジ M2.6) | 1.8 | ||
| C03-25MM-25FMN-2503 | 25芯オス | 25芯メス※ | ミリねじ(M2.6) | 付属あり(インチねじ #4-40) | 0.9 | ||
| C03-25MM-25FMN-2506 | 1.8 | ||||||
| C03-25MM-25FMN-2510 | 3 |
外形イメージ図 | 結線図 | ||
![]() | ![]() | ||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
870円 ( 957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
660円 ( 726円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
820円 ( 902円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
890円 ( 979円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,230円 ( 1,353円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
390円 ( 429円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
610円 ( 671円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
720円 ( 792円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
890円 ( 979円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
730円 ( 803円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
880円 ( 968円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,090円 ( 1,199円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,070円 ( 1,177円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
コストを抑えたモールドタイプです。延長用、UL材使用タイプもございます。
ノイズの多い場所で使用する場合は、シールド効果の優れたEMI対策タイプをご使用ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Dsub9芯⇔Dsub9芯 RS232C通信専用
4.6
ミスミ
EMI対策用 Dsub 9Pin⇔9Pin ストレートタイプ
4.8通常価格(税別):2,850円~

ミスミ
モールド Dsub9芯⇔Dsub9芯 ストレートタイプ
4.8通常価格(税別):530円~

ミスミ
モールド Dsub9芯⇔Dsub9芯 クロスタイプ
4.2通常価格(税別):540円~

ミスミ
EMI対策用 9Pin⇔9Pin クロスタイプ
5通常価格(税別):2,790円~

ミスミ
EMI対策薄型フードタイプ(アングル・ストレート)
5
ミスミ
モールド Dsub25芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ
5通常価格(税別):390円~

ミスミ
RS232ケーブル 汎用EMI対策 ストレートタイプ カスタム結線登録タイプ
4
ミスミ
Dsub9芯⇔Dsub25芯 RS232C通信専用
4.5