17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • コネクタ2(CN2)

  • 全長

    ~mm
  • 使用材料

モールドDsub9芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ

通常単価(税別)
550860
税込単価
605946
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

コストを抑えたモールドタイプです。延長用、UL材使用タイプもございます。ノイズの多い場所で使用する場合...

詳細を確認
  • 【結線について】RS-232機器は、特殊な結線方法のケーブルを使用する機器が多数存在します。間違った結線のケーブルを接続するとデータ通信が行えませんので、接続するRS-232機器のピンアサインなどを十分ご確認の上、ご注文ください。
  • 【追加工・カスタム】 本ページの製品はモールド成型品のためカスタム対応できません。結線を自由に指定できるRS232Cケーブル カスタム結線登録タイプはこちら。
    ※カスタムナンバー取得用紙に記載の条件をご確認の上、お申込みください。
  • 【仕様について】ネジは強く引っ張ると抜けます(交換可能)。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。
1本単位
型番 コネクタ1 
(CN1)
 コネクタ2 
(CN2)
ねじタイプ交換用ねじ全長(m)
C04-25M-09F-90325芯オス9芯メスインチねじ(#4-40)あり
※UL材タイプはなし
0.9
C04-25M-09F-9061.8
C04-25M-09F-9103
C04-25M-09F-9154.5
C04UL-25M-09F-9061.8

 

概要仕様

外形イメージ図

 

結線図

モールド Dsub9芯⇔Dsub9芯 ストレートタイプ:外形図 モールド Dsub9芯⇔Dsub9芯 ストレートタイプ:結線図
 

型番リスト

表示件数

コネクタ2(CN2)

全長

使用材料

RoHS?最小発注数量
9芯メス
0.9
通常材
10
1個
9芯メス
1.8
通常材
10
1個
9芯メス
3
通常材
10
1個
9芯メス
4.5
通常材
10
1個
9芯メス
1.8
UL材
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
550
( 605 )
在庫品1日目当日出荷可能
620
( 682 )
在庫品1日目当日出荷可能
730
( 803 )
在庫品1日目当日出荷可能
830
( 913 )
在庫品1日目当日出荷可能
860
( 946 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コストを抑えたモールドタイプです。延長用、UL材使用タイプもございます。
ノイズの多い場所で使用する場合は、シールド効果の優れたEMI対策タイプをご使用ください。

ご注意

  • 【結線について】RS-232機器は、特殊な結線方法のケーブルを使用する機器が多数存在します。間違った結線のケーブルを接続するとデータ通信が行えませんので、接続するRS-232機器のピンアサインなどを十分ご確認の上、ご注文ください。
  • 【追加工・カスタム】 本ページの製品はモールド成型品のためカスタム対応できません。結線を自由に指定できるRS232Cケーブル カスタム結線登録タイプはこちら。
    ※カスタムナンバー取得用紙に記載の条件をご確認の上、お申込みください。
  • 【仕様について】ネジは強く引っ張ると抜けます(交換可能)。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モールドDsub9芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
測定器用
4
満足度:4.0
この商品は自社で使用している測定器の接続用に購入・使用しました。ピンの数も適切で、データの通信においてもノイズの心配もな...もっと読む
0人が参考にしています。
ケーブル
5
満足度:5.0
長さ選べて翌日には着たのでたすかりました。 問題なく使えてます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モールドDsub9芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ
モールド Dsub9芯⇔Dsub25芯 クロスタイプ
モールド Dsub25芯⇔Dsub25芯 クロスタイプ
モールド Dsub9芯⇔Dsub9芯 クロスタイプ
EMI対策 Dsub9芯⇔Dsub25芯 クロスタイプ
モールド Dsub9芯⇔Dsub9芯 ストレートタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格550-650 -1,129 -540 -2,960 -530 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
ケーブル種類RS-232CRS-232CRS-232CRS-232CRS-232CRS-232C
コネクタ1(CN1)25芯オス25芯オス25芯オス9芯メス25芯オス-
タイプストレート結線クロス結線クロス結線クロス結線クロス結線ストレート結線
長さ(m)固定長固定長固定長固定長固定長固定長
CN1ネジインチ(#4-40)インチ(#4-40)インチ(#4-40)インチ(#4-40)-インチ(#4-40)

RS232Cケーブルカテゴリの売れ筋ランキング