17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 全長

    ~mm
  • 使用材料

モールド Dsub9芯⇔Dsub9芯 クロスタイプ

通常単価(税別)
5401,300
税込単価
5941,430
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

コストを抑えたモールドタイプです。延長用、UL材使用タイプもございます。

  • 【結線について】RS-232機器は、特殊な結線方法のケーブルを使用する機器が多数存在します。間違った結線のケーブルを接続するとデータ通信が行えませんので、接続するRS-232機器のピンアサインなどを十分ご確認の上、ご注文ください。
  • 【追加工・カスタム】 本ページの製品はモールド成型品のためカスタム対応できません。結線を自由に指定できるRS232Cケーブル カスタム結線登録タイプはこちら。
    ※カスタムナンバー取得用紙に記載の条件をご確認の上、お申込みください。
  • 【仕様について】
    ・ネジは強く引っ張ると抜けるため、交換可能です。ミリねじ(M2.6)に変更したい場合はC03-SCREW-MM-10Nをお使いください。
    ・中継したい場合はロックナットを利用ください(インチねじの場合:DSUB-4-40、ミリねじの場合:SB-O2.6-6)
  • 【販売終了情報】MRS232から始まる商品は2022年1月31日をもって販売終了となりました。
    代替C06シリーズのご利用をご検討お願い致します。代替品はこちらからご確認頂けます。
詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。
1本単位
型番コネクタ1
(CN1)
コネクタ2
(CN2)
ねじタイプ交換用ねじ 全長(m)
C06-09F-09F-CROSS-9039芯メス9芯メスインチねじ(#4-40)付属なし
交換可能ミリねじ(M2.6)型番:
C03-SCREW-MM-10N
0.9
C06-09F-09F-CROSS-9061.8
C06-09F-09F-CROSS-9103
C06-09F-09F-CROSS-9154.5
C06UL-09F-09F-CROSS-9069芯メス9芯メスインチねじ(#4-40)1.8
C06UL-09F-09F-CROSS-9103
C06UL-09F-09F-CROSS-9154.5
※ケーブルの定格電圧:30V
 

概要仕様

外形イメージ図

 

結線図

モールド Dsub9芯⇔Dsub9芯 ストレートタイプ:外形図 モールド Dsub9芯⇔Dsub9芯 ストレートタイプ:結線図
 

型番リスト

表示件数

全長

使用材料

RoHS?最小発注数量
0.9
通常材
10
1個
1.8
通常材
10
1個
3
通常材
10
1個
4.5
通常材
10
1個
1.8
UL材
10
1個
3
UL材
10
1個
4.5
UL材
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
540
( 594 )
在庫品1日目当日出荷可能
600
( 660 )
在庫品1日目当日出荷可能
680
( 748 )
在庫品1日目当日出荷可能
790
( 869 )
在庫品1日目当日出荷可能
890
( 979 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,070
( 1,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,300
( 1,430 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コストを抑えたモールドタイプです。
延長用、UL材使用タイプもございます。

ご注意

  • 【結線について】RS-232機器は、特殊な結線方法のケーブルを使用する機器が多数存在します。間違った結線のケーブルを接続するとデータ通信が行えませんので、接続するRS-232機器のピンアサインなどを十分ご確認の上、ご注文ください。
  • 【追加工・カスタム】 本ページの製品はモールド成型品のためカスタム対応できません。結線を自由に指定できるRS232Cケーブル カスタム結線登録タイプはこちら。
    ※カスタムナンバー取得用紙に記載の条件をご確認の上、お申込みください。
  • 【仕様について】
    ・ネジは強く引っ張ると抜けるため、交換可能です。ミリねじ(M2.6)に変更したい場合はC03-SCREW-MM-10Nをお使いください。
    ・中継したい場合はロックナットを利用ください(インチねじの場合:DSUB-4-40、ミリねじの場合:SB-O2.6-6)
  • 【販売終了情報】MRS232から始まる商品は2022年1月31日をもって販売終了となりました。
    代替C06シリーズのご利用をご検討お願い致します。代替品はこちらからご確認頂けます。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-2069

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モールド Dsub9芯⇔Dsub9芯 クロスタイプのレビュー
4.1平均満足度:4.16件のレビュー
通信ケーブル
5
満足度:5.0
在庫ですぐ来て良かったです。機器との通信も問題なく使えてます。
0人が参考にしています。
パソコンとの通信
4
満足度:4.0
安価でしたが、問題なく通信できております。 コネクタ部にケーブルの仕様(CROSSなど)の表記があると、便利です。
0人が参考にしています。
自社製品接続
4
満足度:4.0
安価・短納期で、1個から購入出来る為、便利使いさせて頂いている。 必要十分な強度も有しており、満足している。
0人が参考にしています。
装置とPCの通信接続に
4
満足度:4.0
安価且つ短納期で購入できるのが嬉しいです。 ストレートタイプとの外見上の差異が一切無いため注意が必要です。
0人が参考にしています。
パソコンとシーケンサーに使ってます
5
満足度:5.0
価格が安価でてごろでしたのでストレートでインターフェース使用しました ネジもインチねじとメートルねじの両方付属されて助か...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QM2.6、#4-40とは何ですか。
A
Dsubコネクタフードの両サイドについているネジの呼びです。ピッチ(溝の幅)が違うため、接続する機器がどちらのネジタイプかをご確認の上、ご選定ください。
ミリねじ(M2.6)に変更したい場合はC03-SCREW-MM-10Nをお使いください。
Qコネクタフードのネジに金具(ナット)はついていますか。
A
金具(ナット)は付属していません。
中継したい場合はロックナットを利用ください(インチねじの場合:DSUB-4-40、ミリねじの場合:SB-O2.6-6

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モールド Dsub9芯⇔Dsub9芯 クロスタイプ
EMI対策 Dsub9芯⇔Dsub25芯 クロスタイプ
モールド Dsub9芯⇔Dsub25芯 クロスタイプ
モールドDsub9芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ
モールド Dsub25芯⇔Dsub25芯 クロスタイプ
EMI対策 Dsub9芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格540-2,960 -650 -550 -1,129 -2,960 -
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
ケーブル種類RS-232CRS-232CRS-232CRS-232CRS-232CRS-232C
コネクタ1(CN1)9芯メス25芯オス25芯オス25芯オス25芯オス25芯オス
コネクタ2(CN2)9芯メス-----
タイプクロス結線クロス結線クロス結線ストレート結線クロス結線ストレート結線
長さ(m)固定長固定長固定長固定長固定長固定長

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RS232Cケーブルカテゴリの売れ筋ランキング