エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

パネルに取り付け、USBケーブル経由で盤内の制御機器とデータ通信! 盤内のUSB端子を盤外へ中継する...
詳細を確認| 1個単位 |
| 型番 | コネクタタイプ 表⇔裏 | 質量 (g) |
| U09-AF-AF-B | A(メス)⇔A(メス) | 21.0 |
| U09-AF-BF-B | A(メス)⇔B(メス) | |
| U09-BF-AF-B | B(メス)⇔A(メス) | |
| U09-MINIBF-AF-B | MiniB(メス)⇔A(メス) | |
| U09-MICROBF-AF-B | MicroB(メス)⇔A(メス) |
防塵パッキン(キャップ)
[!]本体に付属しております。
[!]単品販売はしておりません。
| 項目 | 材料 |
| USBコンタクト | リン青銅 |
| USBシェル | 真鍮 |
| モールド | PVC、PE |
| 防塵キャップ | PVC |
| 動作環境 | 温度:0~50℃、 湿度:40~70%RH(結露なきこと) |
|---|---|
| 難燃性 | 材質PVC:UL94V-2 |
外形図 | パネルカット寸法図 | 結線図 | (単位:mm) | ||||
| アダプタ | 防塵キャップ | ![]() パネル背面より取付 | 表(メス) 裏(メス)![]() | ||||
| 表面 | 裏面 | ![]() | |||||
| Aタイプ(メス) | Aタイプ(メス) | Bタイプ(メス) | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 表裏の向き)制御盤などに取り付けた場合 | |||||||
| パネル側 | 盤内側 | ||||||
取付ねじ 「M3」 締付けトルク(推奨値):0.6N/m
[!]取付ねじは付属しておりません。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,100円 ( 1,210円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,100円 ( 1,210円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,100円 ( 1,210円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,100円 ( 1,210円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,100円 ( 1,210円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
パネルに取り付け、USBケーブル経由で盤内の制御機器とデータ通信!
盤内のUSB端子を盤外へ中継するのに盤の扉を開け閉めする手間を削減されとても便利!
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
パネルマウントUSBアダプタ(丸穴タイプ)
4.6通常価格(税別):1,100円

ミスミ
パネルマウントUSBアダプタ(角穴タイプ)
4.2通常価格(税別):1,100円

ミスミ
USB2.0 A-Bタイプケーブル
4.6通常価格(税別):949円~

ミスミ
パネル取付けUSBケーブル(USB3.0, 2.0)
4.4通常価格(税別):1,575円~

ミスミ
USB2.0 Aタイプ両端ケーブル
4.3通常価格(税別):974円~

ミスミ
USB2.0 A-ミニBタイプケーブル
4.4通常価格(税別):837円~

ミスミ
USB2.0 Aタイプ延長ケーブル
4.6通常価格(税別):833円~

ミスミ
パネル取付けUSBケーブル
3.3通常価格(税別):1,418円~

ミスミ
USB2.0 A-MICROBタイプケーブル
0通常価格(税別):983円~