エレクトロニクス部品技術窓口

30Aワニ口クリップに電線を取り付けた製品。1パック4個入り。【特長】・ワニ口クリップは30A対応・片...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,070円 ( 2,277円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,240円 ( 2,464円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,570円 ( 2,827円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,870円 ( 3,157円 ) | 3日目 |
3,980円 ( 4,378円 ) | 3日目 |
4,160円 ( 4,576円 ) | 3日目 |
4,250円 ( 4,675円 ) | 3日目 |
4,980円 ( 5,478円 ) | 3日目 |
30Aワニ口クリップに電線を取り付けた製品。1パック4個入り。
【特長】
・ワニ口クリップは30A対応
・片側クリップ付き、両端クリップ付きから選定可能
・全長 0.5m、1m、2m、3mをご用意
・使用電線 : UL1015 AWG12
・使用クリップ : WTN1223-***
・製品定格 : AC125V / 30A
| 型式 | − | 全長(m) |
| MCR30S-REBK | − | 3 |
| 型式 | プラグ電線色 | タイプ | 全長(m) | |||
| 0.5 | 1 | 2 | 3 | |||
| MCR30S-REBK | 赤2本 + 黒2本 | ![]() | 1,908 | 2,063 | 2,325 | 2,648 |
| MCRC30W-REBK | 赤2本 + 黒2本 | ![]() | 3,409 | 3,563 | 3,826 | 3,847 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):287円~

ミスミ
4mmバナナプラグケーブル
4.7通常価格(税別):1,830円~

ミスミ
ワニ口クリップケーブル(1A)
4.3通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):255円

ミスミ
φ2mmピンソケット(ニッケルメッキ)
4通常価格(税別):218円

ミスミ
φ4mmバナナソケット(10A)
4通常価格(税別):404円~

ミスミ
ICクリップ(ケーブル接続用)
4.8通常価格(税別):255円