エレクトロニクス部品技術窓口

20Aワニ口クリップに電線を取り付けた製品。1パック4個入り。【特長】・ワニ口クリップは20A対応・片...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,020円 ( 2,222円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,060円 ( 2,266円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,120円 ( 2,332円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,520円 ( 2,772円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,350円 ( 3,685円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,420円 ( 3,762円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,880円 ( 4,268円 ) | 3日目 |
4,350円 ( 4,785円 ) | 3日目 |
20Aワニ口クリップに電線を取り付けた製品。1パック4個入り。
【特長】
・ワニ口クリップは20A対応
・片側クリップ付き、両端クリップ付きから選定可能
・全長 0.5m、1m、2m、3mをご用意
・使用電線 : UL1015 AWG14
・使用クリップ : WTN1224-XXX
・製品定格 : AC125V / 20A
| 型式 | − | 全長(m) |
| MCR20S-REBK | − | 3 |
| 型式 | プラグ電線色 | タイプ | 全長(m) | |||
| 0.5 | 1 | 2 | 3 | |||
| MCR20S-REBK | 赤2本 + 黒2本 | ![]() | 1,730 | 1,764 | 1,949 | 2,163 |
| MCRC20W-REBK | 赤2本 + 黒2本 | ![]() | 3,039 | 3,108 | 3,294 | 3,509 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(10A)
4通常価格(税別):404円~

ミスミ
ICクリップ(ケーブル接続用)
4.8通常価格(税別):255円

サトーパーツ
ターミナル T-3025シリーズ
4.4通常価格(税別):804円

ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):255円

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):287円~

ミスミ
ワニ口クリップケーブル(1A)
4.3通常価格(税別):1,310円~

ストーブリ(旧マルチコンタクト)
Staubli SLK425-E/N Φ4mmセイフティスタッカブルマルチラムプラグ テストリード
0通常価格(税別):1,351円~