17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

セーフティプラグハーネス(絶縁部スライドタイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

セーフティプラグハーネス(絶縁部スライドタイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

49-0115-0

2020年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

絶縁部スライド式プラグのため、未使用時の絶縁可能1m、2m品をご用意。

ご注意

【ココが特長】
●φ4mmバナナプラグに絶縁カバーを付けたものですが、内部にバネが入っているため絶縁部を押すと中にもぐるようになっております。従ってセーフティ型ではない一般ソケットにも差すことができ、使い分けることが可能です。
●ターミナルが両端付きのケーブル付製品です。
ご注意
・絶縁カバーが動くため導電部が露出します。
感電にはご注意ください。
・全長とはコネクタの結合面から結合面までの長さになります。

・結合相手は>>3736ページをご確認下さい。

指定中の仕様・寸法情報

分類
その他
[その他] その他
色説明
黄/緑
仕様
ハーネス長:1m
定格電流(A)
32
使用温度範囲(℃)
-10~70
RoHS?
-
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト