エレクトロニクス部品技術窓口
東洋計測器
フレキシブル・フッククリップ TY219
東洋計測器
通常価格(税別):3500円~
通常出荷日:5日目
日置電機
コンタクトピン/小型ワニ口クリップ(L4933/L4934)
通常価格(税別):2342円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
通常価格(税別):1467円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm【10~100個入り】
通常価格(税別):129円~
通常出荷日:1日目 ~
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1804円~
通常出荷日:在庫品1日目
スリーエムジャパン
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)【10~100個入り】
スリーエムジャパン
通常価格(税別):111円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)【1~20個入り】
通常価格(税別):1658円~
通常出荷日:在庫品1日目
水本機械製作所
ステンレス(SUS304) アイボルト
水本機械製作所
通常価格(税別):900円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
ステンレスワイヤロープ
トラスコ中山
通常価格(税別):2134円~
通常出荷日:1日目 ~



ケーブル接続用ICクリップ。全長40mm、54mm。赤黒2色をご用意。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
255円 ( 281円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
255円 ( 281円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
255円 ( 281円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
255円 ( 281円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ケーブル接続用ICクリップ。全長40mm、54mm。赤黒2色をご用意。
| 型式 |
| WTN1230R2-RED |
| 型式 | 色 | 全長 |
| WTN1230R2-RED | 赤 | 40mm |
| WTN1230R2-BLACK | 黒 | |
| WTN1230-RED | 赤 | 54mm |
| WTN1230-BLACK | 黒 |
![]() | ![]() |
| 54mmタイプ 重量:2g | 40mmタイプ 重量:1.4g |
| 結線方法 | ハンダ付け |
| 絶縁材 | ABS |
| 導通(金属)部 の材質 | 燐銅 |
| 使用温度範囲 | −5℃〜50℃ |
| 定格 | 5A/AC125V |
テスト計測用端子
特長
● 計測用や試験用に便利なプローブやターミナルを幅広くラインナップ共通仕様
組み合わせについて

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

ミスミ
4mmバナナプラグケーブル
4.7通常価格(税別):1,830円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
ワニ口クリップケーブル(1A)
4.3通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):287円~

ミスミ
ICクリップ(ケーブル接続用)
4.8通常価格(税別):255円

ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):255円

ミスミ
φ4mmバナナソケット(10A)
4通常価格(税別):404円~

ミスミ
パネル型ターミナル/2連プッシュレバー(電線接続可能)
4.8通常価格(税別):268円