エレクトロニクス部品技術窓口





| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
253円 ( 278円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
253円 ( 278円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
266円 ( 293円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
266円 ( 293円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
190円 ( 209円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
190円133円 ( 146円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
163円 ( 179円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
163円 ( 179円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
153円 ( 168円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
153円 ( 168円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
146円 ( 161円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
146円 ( 161円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
各サイズに対応したワニ口クリップ。
赤黒2色。
ハンダ付け。
・絶縁キャップの着脱は何かに先をかませた状態で行うと簡単に行えます。
・分類:ワニ口クリップ
・使用温度範囲(℃):-5~50
| 型式 | 色 | 定格電流 (A) | 開口部最大幅 (mm) | 導体部全長 (mm) | ハンダ付け部分 Φサイズ | 重量 (g) |
| WTN1229-RED | 赤 | 1 | 5 | 31.1 | 2 | 2 |
| WTN1229-BLACK | 黒 | |||||
| WTN1228-RED | 赤 | 3 | 5.5 | 35.3 | 2 | 3 |
| WTN1228-BLACK | 黒 | |||||
| WTN1227-RED | 赤 | 5 | 7 | 41.1 | 1.6 | 6 |
| WTN1227-BLACK | 黒 | |||||
| WTN1225-RED | 赤 | 10 | 6 | 53.5 | 2.9 | 11 |
| WTN1225-BLACK | 黒 | |||||
| WTN1224A-RED | 赤 | 20 | 10 | 64.3 | 4 | 17.5 |
| WTN1224A-BLACK | 黒 | |||||
| WTN1223-RED | 赤 | 30 | 20 | 75.9 | 3 | 19 |
| WTN1223-BLACK | 黒 |

| 結線方法 | ハンダ付け |
| 絶縁材 | PVC |
| 金属部材 | SPCC |
| メッキ処理 | ニッケルメッキ |
| 使用温度範囲 | −5℃〜50℃ |
| 定格電圧 | AC125V |
| 絶縁抵抗 | DC500V/100MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC1000V/min |
テスト計測用端子
特長
● 計測用や試験用に便利なプローブやターミナルを幅広くラインナップ共通仕様
組み合わせについて



ミスミからのコメント
この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。頂きましたご意見につきましては、メーカーにもフィードバックさせて頂きます。今後とも忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):255円

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
ICクリップ(ケーブル接続用)
4.8通常価格(税別):255円

サトーパーツ
チップジャック TJ-560シリーズ
4.6通常価格(税別):360円~

ミスミ
ワニ口クリップケーブル(3A)
4.8通常価格(税別):1,880円~

ミスミ
ワニ口クリップケーブル(1A)
4.3通常価格(税別):1,310円~

ストーブリ(旧マルチコンタクト)
Staubli SLK425-E/N Φ4mmセイフティスタッカブルマルチラムプラグ テストリード
0通常価格(税別):1,351円~

サトーパーツ
ターミナル T-3025シリーズ
4.4通常価格(税別):804円