エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

パネル型ターミナル/2連プッシュレバー(パネルあり)

パネル型ターミナル/2連プッシュレバー(パネルあり) WTN1281
通常単価(税別)
324
税込単価
356
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

パネルより前面にレバーが飛び出ない2連ターミナル。RoHs対応品。

  • 下記項目の記載値を変更しました。商品に変更はございません。(2020/09/17現在)
    適合電線サイズ
  • 一部項目に関して変更前後の値は下記の通りです。
    適合電線サイズ: (変更前)より線0.3~1.25mm2/AWG22~16/単線φ0.65~φ1.2mm (変更後)AWG22~AWG18
詳細を確認

型番:

WTN1281
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WTN1281の仕様・寸法情報

商品区分
テスト端子
定格電流(A)
6
ターミナル種別
2連プッシュ結線式
使用温度範囲(℃)
-5~50
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WTN1281
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
324
( 356 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

パネルより前面にレバーが飛び出ない2連ターミナル。RoHs対応品。

ご注意

  • 下記項目の記載値を変更しました。商品に変更はございません。(2020/09/17現在)
    適合電線サイズ
  • 一部項目に関して変更前後の値は下記の通りです。
    適合電線サイズ: (変更前)より線0.3~1.25mm2/AWG22~16/単線φ0.65~φ1.2mm (変更後)AWG22~AWG18

●前面は電線差込み式で、後面はハンダ式結線です。
●組合せ相手は>>3736ページ
●適合電線サイズ:AWG22~AWG18

商品仕様

規格表

パネル型ターミナル/2連プッシュレバー:関連画像

概要仕様

パネル型ターミナル/2連プッシュレバー:関連画像
 
パネル型ターミナル/2連プッシュレバー:関連画像
仕様
絶縁材ABS(UL94-HB)
使用温度範囲−5℃〜50℃
定格6A/AC125V
耐電圧AC500V/1分間
重量28.5g

共通仕様

テスト計測用端子

特長

● 計測用や試験用に便利なプローブやターミナルを幅広くラインナップ
● 絶縁付テスト用ターミナルを用意
● EN規格取得CEマーキング対応商品も用意

共通仕様

組み合わせについて

組み合わせについて

●一般的な計測や試験用としてポピュラーな汎用ターミナルは種類も豊富に取り揃え、また価格面でも低価格に押さえられております。
●絶縁カバー付きターミナルは一部を除き欧州規格のEN規格を取得したCEマーク対応の商品となっております。また中にはUL規格を取得した商品もそろっているためより安心してご使用いただくことができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パネル型ターミナル/2連プッシュレバー(パネルあり)の型番WTN1281のページです。 型番WTN1281に関する仕様情報を記載しております。
パネル型ターミナル/2連プッシュレバー(パネルあり)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネル型ターミナル/2連プッシュレバー(パネルあり)
パネル型ターミナル/4連プッシュレバー
パネル型ターミナル/2連プッシュレバー(電線接続可能)
パネル型ターミナル/φ4mmバナナソケット
φ2mmバナナプラグ
変換ターミナル/バナナジャック⇔BNCプラグ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3245192685672731,000
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
定格電流(A)66610610
ターミナル種別2連プッシュ結線式4連プッシュ結線式2連プッシュ結線式---
使用温度範囲(℃)-5~50-5~50-5~50-5~86-10~60-5~50
よく一緒に購入される商品

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング