エレクトロニクス部品技術窓口

金メッキを施したφ2mmピンプラグ。ハンダ式。・分類:ピンプラグ・定格電流(A):6・メッキ:金メッキ...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
256円 ( 282円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
256円 ( 282円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
256円 ( 282円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
256円 ( 282円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
256円 ( 282円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
金メッキを施したφ2mmピンプラグ。
ハンダ式。
・分類:ピンプラグ
・定格電流(A):6
・メッキ:金メッキ
・使用温度範囲(℃):-5~50


| 型番 | 色 |
| WTN1011R2-GO-RE | 赤 |
| WTN1011R2-GO-BK | 黒 |
| WTN1011R2-GO-BU | 青 |
| WTN1011R2-GO-YE | 黄 |
| WTN1011R2-GO-GR | 緑 |

| メッキ | 金メッキ |
| 絶縁材 | ABS(UL94-HB) |
| 使用温度範囲 | −5°C〜+50°C |
| 定格 | 6A/DC24V |
| 耐電圧 | AC1500V/1分間 |
| 絶縁抵抗 | DC500V/100MΩ以上 |
| 接触抵抗 | 50mΩ max |
テスト計測用端子
特長
● 計測用や試験用に便利なプローブやターミナルを幅広くラインナップ共通仕様
組み合わせについて

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):287円~

ミスミ
4mmバナナプラグケーブル
4.7通常価格(税別):1,830円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):255円

ミスミ
ワニ口クリップケーブル(1A)
4.3通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(10A)
4通常価格(税別):404円~

ミスミ
ICクリップ(ケーブル接続用)
4.8通常価格(税別):255円

サトーパーツ
チップジャック TJ-560シリーズ
4.6通常価格(税別):360円~