17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

φ2mmピンプラグ(ニッケルメッキ)

φ2mmピンプラグ(ニッケルメッキ)
通常単価(税別)
186226
税込単価
205249
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ニッケルメッキを施したφ2㎜ピンプラグ。Webハーネス対応。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
226
( 249 )
在庫品1日目当日出荷可能
215
( 237 )
在庫品1日目当日出荷可能
186
( 205 )
在庫品1日目当日出荷可能
226
( 249 )
在庫品1日目当日出荷可能
215
( 237 )
在庫品1日目当日出荷可能
226
( 249 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ニッケルメッキを施したφ2㎜ピンプラグ。Webハーネス対応。


6色カラーバリエーションのあるφ2mmピンプラグ
●電線との接続はハンダ式で、カラーバリエーションが6色揃っているため、
接続時の色分けが容易に可能です。組合せ相手は>>3736ページ
●適合電線サイズ:より線0.3~0.75mm2またはAWG22~18

商品仕様

規格表

φ2mmピンプラグ(ニッケルメッキ):関連画像
型番
TJ-2-P-RE
TJ-2-P-BK
TJ-2-P-BU
TJ-2-P-YE
TJ-2-P-GR
TJ-2-P-WH

概要仕様

φ2mmピンプラグ(ニッケルメッキ):関連画像
仕様
メッキニッケルメッキ
絶縁材ナイロン6
使用温度範囲−5℃〜50℃
定格5A/AC30V
耐電圧AC1000V/1分間
絶縁抵抗DC500V/100MΩ以上
接触抵抗10mΩ

共通仕様

テスト計測用端子

特長

● 計測用や試験用に便利なプローブやターミナルを幅広くラインナップ
● 絶縁付テスト用ターミナルを用意
● EN規格取得CEマーキング対応商品も用意

共通仕様

組み合わせについて

組み合わせについて

●一般的な計測や試験用としてポピュラーな汎用ターミナルは種類も豊富に取り揃え、また価格面でも低価格に押さえられております。
●絶縁カバー付きターミナルは一部を除き欧州規格のEN規格を取得したCEマーク対応の商品となっております。また中にはUL規格を取得した商品もそろっているためより安心してご使用いただくことができます。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-507

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ2mmピンプラグ(ニッケルメッキ)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
試験装置に使っています
4
満足度:4.0
すぐに取り外しができるように端子タイプの商品を選びました。Φ2mmのピンソケット(ニッケルメッキ)と併用しています。ケー...もっと読む
0人が参考にしています。
測定器の端子に利用
4
満足度:4.0
テスターのように使いたかったので、購入しました。以前はサトーパーツを使用していましたが、遜色なく量が必要なくなったので、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ2mmピンプラグ(ニッケルメッキ)
φ2mmピンソケット(ニッケルメッキ)
φ2mmピンプラグ(金メッキ)
φ2mmピンソケット(金メッキ)
φ2mmバナナプラグ
φ4mmバナナプラグ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格186-218256258 -273287 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
定格電流(A)556663
使用温度範囲(℃)-5~50-5~50-5~50-10~60-10~60-5~105
よく一緒に購入される商品

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング