エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

変換ターミナル/バナナプラグ⇔BNCジャック

変換ターミナル/バナナプラグ⇔BNCジャック WTN1009-NI
通常単価(税別)
869
税込単価
956
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

バナナプラグ⇔BNCジャック変換ターミナル。・分類:変換ターミナル・色:黒・仕様:BNCジャック(メス...

詳細を確認
  • 下記項目の記載値を変更しました。商品に変更はございません。(2020/09/17現在)
    使用温度範囲
  • 一部項目に関して変更前後の値は下記の通りです。
    使用温度範囲: (変更前)−10℃〜90℃ (変更後)−5℃〜50℃
詳細を確認

型番:

WTN1009-NI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WTN1009-NIの仕様・寸法情報

商品区分
テスト端子
仕様
BNCジャック(メス付)φ4mmバナナプラグ
定格電流(A)
6
メッキ
ニッケル
使用温度範囲(℃)
-5~50
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
WTN1009-NI
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
869
( 956 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

バナナプラグ⇔BNCジャック変換ターミナル。
・分類:変換ターミナル
・色:黒
・仕様:BNCジャック(メス付)φ4mmバナナプラグ
・定格電流(A):6
・メッキ:ニッケルメッキ
・使用温度範囲(℃):-5~50

ご注意

  • 下記項目の記載値を変更しました。商品に変更はございません。(2020/09/17現在)
    使用温度範囲
  • 一部項目に関して変更前後の値は下記の通りです。
    使用温度範囲: (変更前)−10℃〜90℃ (変更後)−5℃〜50℃
【ココが特長】 
●BNC同軸コネクタのプラグ(オス)を後部に接続できるφ4mmバナナプラグです。また、φ4mmバナナプラグを2個後部または上方向より差し込むこともできます。
●BNCジャック(メス)のグランドはバナナプラグのGNDと書かれた方へ接続しております。

商品仕様

規格表

型式
WTN1009-NI

概要仕様

外形図

(単位:mm)

※φ4バナナプラグを差し込めます。
※2020年3月30日販売分より、端子間の距離が18.2mm(±0.4mm)に変更となっております。
 
仕様
メッキニッケルメッキ
絶縁材PE
使用温度範囲−5℃〜50℃
定格6A/AC125V
耐電圧AC500V/1分間
特性インピーダンス50Ω
重量16.5g
組み合わせについては
>>3736ページ

共通仕様

テスト計測用端子

特長

● 計測用や試験用に便利なプローブやターミナルを幅広くラインナップ
● 絶縁付テスト用ターミナルを用意
● EN規格取得CEマーキング対応商品も用意

共通仕様

組み合わせについて

組み合わせについて

●一般的な計測や試験用としてポピュラーな汎用ターミナルは種類も豊富に取り揃え、また価格面でも低価格に押さえられております。
●絶縁カバー付きターミナルは一部を除き欧州規格のEN規格を取得したCEマーク対応の商品となっております。また中にはUL規格を取得した商品もそろっているためより安心してご使用いただくことができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

変換ターミナル/バナナプラグ⇔BNCジャックの型番WTN1009-NIのページです。 型番WTN1009-NIに関する仕様情報を記載しております。
変換ターミナル/バナナプラグ⇔BNCジャックのレビュー
2平均満足度:2.02件のレビュー
テストリード
1
満足度:1.0
箱型計測器(DMM)への入力に使おうとしたのですが、バナナ端子間の距離が短く、挿さりませんでした。外形図では18.8 m...もっと読む

ミスミからのコメント

この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。早急に商品の調査を進めて参ります。今後とも忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

5人が参考にしています。
計測器類への接続
3
満足度:3.0
寸法を確認せず購入した私自身のミスではあるのだが ピッチが短い18mm用のアダプタであり、0.75インチ/19mm用の物...もっと読む
3人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
変換ターミナル/バナナプラグ⇔BNCジャック
変換ターミナル/バナナジャック⇔BNCプラグ
φ4mmバナナプラグ
φ2mmバナナプラグ
パネル型ターミナル/φ4mmバナナソケット
φ4mmバナナソケット(10A)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格8691,000388 -273567320
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
仕様BNCジャック(メス付)φ4mmバナナプラグBNCプラグ(オス付)φ4mmバナナソケットターミナル----
定格電流(A)610361010
メッキニッケルニッケルニッケルニッケルニッケル
使用温度範囲(℃)-5~50-5~50-5~40-10~60-5~86-5~50
よく一緒に購入される商品

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング