17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

φ4mmバナナソケット(10A)【1~100個入り】

φ4mmバナナソケット(10A)
通常単価(税別)
40441,485
税込単価
44445,634
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

6色カラータイプで使い分けできるバナナソケット。赤黒青黄緑白ご用意。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

色説明

定格電流

(A)

つまみ取外し

メッキ

使用温度範囲

(℃)

特価品

RoHS?最小発注数量
10
不可
ニッケル
-10~40
対象外
-
2個
10
不可
ニッケル
-10~40
対象外
10
1パック

10個入り

10
不可
ニッケル
-10~40
対象外
10
1パック

100個入り

10
不可
ニッケル
-10~40
対象外
10
2個
10
不可
ニッケル
-10~40
対象品
-
1個
10
不可
ニッケル
-10~40
対象外
10
2個
10
不可
ニッケル
-10~40
対象外
-
2個
10
不可
ニッケル
-10~40
対象外
10
1パック

10個入り

10
不可
ニッケル
-10~40
対象外
10
1パック

100個入り

10
不可
ニッケル
-10~40
対象外
10
2個
10
不可
ニッケル
-10~40
対象外
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
828
( 911 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,174
( 6,791 )
在庫品1日目当日出荷可能
41,485
( 45,634 )
在庫品1日目当日出荷可能
828
( 911 )
在庫品1日目当日出荷可能
404
( 444 )
在庫品1日目当日出荷可能
828
( 911 )
在庫品1日目当日出荷可能
828
( 911 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,084
( 6,692 )
在庫品1日目当日出荷可能
41,485
( 45,634 )
在庫品1日目当日出荷可能
828
( 911 )
在庫品1日目当日出荷可能
828
( 911 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

6色カラータイプで使い分けできるバナナソケット。赤黒青黄緑白ご用意。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
【ココが特長】 
●赤、黒、青、黄、緑、白と6色揃った定格10Aのソケット付ターミナルです。結線はハンダ式です。
ご注意
・電線は本体後部の端子にまきつけてからハンダ付けしてください。
・ツマミは外れません。
・本製品はサトーパーツ製の商品をミスミ型番にて在庫化して販売している商品となります。

商品仕様

規格表

型式
T-3025-RE
型番
T-3025-RE
T-3025-BK
T-3025-BU
T-3025-YE
T-3025-GR
T-3025-WH
 

※お得なパック品もご用意しました!
型式 入り数
T-3025-RE-10P

 10個

T-3025-BK-10P 10個
T-3025-RE-100P 100個
T-3025-BK-100P 100個

概要仕様

外形図

(単位:mm)
汎用アルミダイキャストボックス:関連画像

 

汎用アルミダイキャストボックス:関連画像

パネルカット
※適合パネル厚は7mm以下

仕様
メッキニッケルメッキ
絶縁材ナイロン6
使用温度範囲−10℃〜40℃
定格10A/AC125V
耐電圧AC1000V/1分間
絶縁抵抗DC500V/100MΩ以上
重量4g
組み合わせについては
>>3736ページ

共通仕様

テスト計測用端子

特長

● 計測用や試験用に便利なプローブやターミナルを幅広くラインナップ
● 絶縁付テスト用ターミナルを用意
● EN規格取得CEマーキング対応商品も用意

共通仕様

組み合わせについて

組み合わせについて

●一般的な計測や試験用としてポピュラーな汎用ターミナルは種類も豊富に取り揃え、また価格面でも低価格に押さえられております。
●絶縁カバー付きターミナルは一部を除き欧州規格のEN規格を取得したCEマーク対応の商品となっております。また中にはUL規格を取得した商品もそろっているためより安心してご使用いただくことができます。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-505

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ4mmバナナソケット(10A)のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
テスト端子用として
4
満足度:4.0
φ4mmバナナプラグ(TJ-560)と同時購入して使用しています。 TJ-560との組み合わせですと、奥まで刺さらず、接...もっと読む
1人が参考にしています。
試験用電源装置で使用
4
満足度:4.0
普通に問題なく使えます。 店頭でも価格はあまり変わりませんから、こういう物が少しずつ買えるのは助かります。
0人が参考にしています。
回路×安定化電源接続
4
満足度:4.0
回路×安定化電源接続用で購入しました。 カラーも豊富で良く使用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ4mmバナナソケット(10A)
φ4mmバナナソケット(10A)
φ4mmバナナソケット(6A)
φ4mmバナナプラグ
φ4mm低背型バナナソケット 6A
パネル型ターミナル/φ4mmバナナソケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格404-320255388 -282567
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング