17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

φ4mm低背型バナナソケット 6A

φ4mm低背型バナナソケット 6A
通常単価(税別)
282
税込単価
310
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

低背型バナナソケット。・分類:バナナソケット・定格電流(A):6・メッキ:ニッケルメッキ・使用温度範囲...

詳細を確認
  • 下記項目の記載値を変更しました。商品に変更はございません。(2020/09/17現在)
    パネル板厚 / 外形図
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
282
( 310 )
在庫品1日目当日出荷可能
282
( 310 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

低背型バナナソケット。
・分類:バナナソケット
・定格電流(A):6
・メッキ:ニッケルメッキ
・使用温度範囲(℃):-5~50

ご注意

  • 下記項目の記載値を変更しました。商品に変更はございません。(2020/09/17現在)
    パネル板厚 / 外形図

●低背型のφ4mmバナナソケットです。結線はハンダ付けです。

商品仕様

規格表

φ4mm低背型バナナソケット(6A):関連画像
型番
WTN1056-NI-RE
WTN1056-NI-BK

概要仕様

φ4mm低背型バナナソケット(6A):関連画像
仕様
メッキニッケルメッキ
絶縁材ABS(UL94-HB)
使用温度範囲−5℃〜50℃
定格6A/AC125V
耐電圧AC500V/1分間
重量3g
組み合わせについては
>>3736ページ

共通仕様

テスト計測用端子

特長

● 計測用や試験用に便利なプローブやターミナルを幅広くラインナップ
● 絶縁付テスト用ターミナルを用意
● EN規格取得CEマーキング対応商品も用意

共通仕様

組み合わせについて

組み合わせについて

●一般的な計測や試験用としてポピュラーな汎用ターミナルは種類も豊富に取り揃え、また価格面でも低価格に押さえられております。
●絶縁カバー付きターミナルは一部を除き欧州規格のEN規格を取得したCEマーク対応の商品となっております。また中にはUL規格を取得した商品もそろっているためより安心してご使用いただくことができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ4mm低背型バナナソケット 6Aのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
装置の中に使用
4
満足度:4.0
装置の中の電源部に使用しています。特にメーカーなどにこだわりがなく、抜き差しが簡単にできるので、サイズなどのスペックを見...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ4mm低背型バナナソケット 6A
φ4mmバナナソケット(6A)
φ4mmバナナソケット(10A)
φ4mmバナナソケット(10A)
パネル型ターミナル/φ4mmバナナソケット
φ4mmバナナプラグ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格282255320404 -567388 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
定格電流(A)6610-103
メッキニッケルニッケルニッケル-ニッケルニッケル
使用温度範囲(℃)-5~50-5~50-5~50--5~86-5~40

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング