17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

φ4mmバナナソケット(10A)

φ4mmバナナソケット(10A)
通常単価(税別)
320
税込単価
352
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

最大10Aまで対応可能なバナナソケット。赤黒の2色ご用意。【特長】・計測用や試験用に便利なプローブやタ...

詳細を確認
  • 下記項目の記載値を変更しました。商品に変更はございません。(2020/09/17現在)
    使用温度範囲 / 定格電流
  • 一部項目に関して変更前後の値は下記の通りです。
    使用温度範囲: (変更前)−5℃〜105℃ (変更後)−5℃〜50℃定格電流: (変更前)16A (変更後)10A
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
320
( 352 )
在庫品1日目当日出荷可能
320
( 352 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

最大10Aまで対応可能なバナナソケット。
赤黒の2色ご用意。
【特長】
・計測用や試験用に便利なプローブやターミナルを幅広くラインナップ
・絶縁付テスト用ターミナルを用意
・EN規格取得CEマーキング対応商品も用意
・分類:バナナソケット
・定格電流(A):10
・メッキ:ニッケルメッキ
・使用温度範囲(℃):-5~50

ご注意

  • 下記項目の記載値を変更しました。商品に変更はございません。(2020/09/17現在)
    使用温度範囲 / 定格電流
  • 一部項目に関して変更前後の値は下記の通りです。
    使用温度範囲: (変更前)−5℃〜105℃ (変更後)−5℃〜50℃定格電流: (変更前)16A (変更後)10A
【ココが特長】
●定格10Aのφ4mmバナナソケット付のターミナルです。結線はハンダ付またはJISの呼びR2-4、RBV2-4の圧着端子です。
●ツマミは外すことが出来ます。
ご注意
・Y端子での接続は行わないでください。
(六角ナットがゆるむと脱落するため)
・外形図の※の間にパネルをはさみます。

商品仕様

規格表

型式
WTN1053-NI-RE
型番
WTN1053-NI-RE
WTN1053-NI-BK

概要仕様

外形図

(単位:mm)
汎用アルミダイキャストボックス:関連画像

 

汎用アルミダイキャストボックス:関連画像

パネルカット
※適合パネル厚は3.2mm以下
 

仕様
メッキニッケルメッキ
絶縁材ABS(UL94-HB)
使用温度範囲−5℃〜50℃
定格10A/AC125V
重量10g
組み合わせについては
>>3736ページ

共通仕様

テスト計測用端子

特長

● 計測用や試験用に便利なプローブやターミナルを幅広くラインナップ
● 絶縁付テスト用ターミナルを用意
● EN規格取得CEマーキング対応商品も用意

共通仕様

組み合わせについて

組み合わせについて

●一般的な計測や試験用としてポピュラーな汎用ターミナルは種類も豊富に取り揃え、また価格面でも低価格に押さえられております。
●絶縁カバー付きターミナルは一部を除き欧州規格のEN規格を取得したCEマーク対応の商品となっております。また中にはUL規格を取得した商品もそろっているためより安心してご使用いただくことができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ4mmバナナソケット(10A)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
機器チャック用
4
満足度:4.0
商社で購入すると価格が安いので送料がかかるので、ミスミで購入すれば送料無料でコストダウンになって助かっています。
0人が参考にしています。
実験用のスイッチボックス端子
4
満足度:4.0
少量から発注でき、欲しいときに使えて重宝しています。 シグナルレベルでの用途では電流容量も十分でした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ4mmバナナソケット(10A)
φ4mmバナナソケット(10A)
φ4mmバナナソケット(6A)
φ4mmバナナプラグ
φ4mm低背型バナナソケット 6A
パネル型ターミナル/φ4mmバナナソケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格320404 -255388 -282567
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
定格電流(A)10-63610
メッキニッケル-ニッケルニッケルニッケルニッケル
使用温度範囲(℃)-5~50--5~50-5~40-5~50-5~86
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング