17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

φ4mmバナナプラグ【1~100個入り】

φ4mmバナナプラグ
通常単価(税別)
38823,128
税込単価
42725,441
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

6色カラータイプで使い分けできるバナナプラグ。Webハーネス対応品。

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
3個
1パック

10個入り

1パック

100個入り

3個
3個
3個
1パック

10個入り

1パック

100個入り

3個
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
407
( 448 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,682
( 4,050 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,120
( 25,432 )
在庫品1日目当日出荷可能
388
( 427 )
在庫品1日目当日出荷可能
407
( 448 )
在庫品1日目当日出荷可能
407
( 448 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,682
( 4,050 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,128
( 25,441 )
在庫品1日目当日出荷可能
388
( 427 )
在庫品1日目当日出荷可能
388
( 427 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

6色カラータイプで使い分けできるバナナプラグ。Webハーネス対応品。

【ココが特長】 
●赤、黒、青、黄、緑、白と6色揃ったφ4mmバナナプラグです。電線の接続はハンダ式です。後部へのバナナプラグ差し込みはできません。
●適合電線サイズ:より線0.3mm2〜1.25mm2またはAWG22〜AWG16

商品仕様

規格表

ご注意
・本製品はサトーパーツ製の商品をミスミ型番にて在庫化して販売している商品となります。
型式
TJ-560-RE
 
型番
TJ-560-RE
TJ-560-BK
TJ-560-BU
TJ-560-YE
TJ-560-GR
TJ-560-WH

概要仕様

 

外形図


(単位:mm)
φ4mmバナナプラグ:関連画像
仕様
メッキニッケルメッキ
絶縁材ハイインパクトスチロール
使用温度範囲−5℃〜40℃
定格3A/AC30V
耐電圧AC300V/1分間
絶縁抵抗DC500V/50MΩ以上
重量3g
組み合わせについては
>>3736ページ

共通仕様

テスト計測用端子

特長

● 計測用や試験用に便利なプローブやターミナルを幅広くラインナップ
● 絶縁付テスト用ターミナルを用意
● EN規格取得CEマーキング対応商品も用意

共通仕様

組み合わせについて

組み合わせについて

●一般的な計測や試験用としてポピュラーな汎用ターミナルは種類も豊富に取り揃え、また価格面でも低価格に押さえられております。
●絶縁カバー付きターミナルは一部を除き欧州規格のEN規格を取得したCEマーク対応の商品となっております。また中にはUL規格を取得した商品もそろっているためより安心してご使用いただくことができます。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-504

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ4mmバナナプラグのレビュー
4.5平均満足度:4.512件のレビュー
テスト端子用として
4
満足度:4.0
他サイトと比較して価格もお安く、色も豊富で区別できるので良いです。 咄嗟に必要となる機会が多いですが、1個単位で購入でき...もっと読む
2人が参考にしています。
アース線の接続端子
4
満足度:4.0
ケーブルをアースでシールドしている端子に使用しています。 常時使用するものですが少量のため、在庫があり1個から購入できる...もっと読む
2人が参考にしています。
受注製品に使用しています。
5
満足度:5.0
当社で受注生産している製品に使用しています。この商品の樹脂部分を取り外して出てくる、おねじを板に取り付け、バナナ部分でも...もっと読む
1人が参考にしています。
配線接続用
4
満足度:4.0
同様の製品が入手しずらくなっている状況で短納期で入手出来てよかったです。接続についても問題ありません。
1人が参考にしています。
治具製作
5
満足度:5.0
プラグの色が多色有るので、線材の色分けに対応したプラグ色で製作出来ました。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ4mmバナナプラグ
φ2mmバナナプラグ
φ4mmバナナソケット(10A)
φ4mmバナナソケット(10A)
φ4mmバナナソケット(6A)
パネル型ターミナル/φ4mmバナナソケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格388-273320404 -255567
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
定格電流(A)3610-610
メッキニッケルニッケル-ニッケルニッケル
使用温度範囲(℃)-5~40-10~60-5~50--5~50-5~86
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング