エレクトロニクス部品技術窓口

金メッキ処理を施したバナナプラグ。Webハーネス対応品。・分類:バナナプラグ・定格電流(A):3・使用...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
373円 ( 410円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
373円 ( 410円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
287円 ( 316円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
287円 ( 316円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
金メッキ処理を施したバナナプラグ。
Webハーネス対応品。
・分類:バナナプラグ
・定格電流(A):3
・使用温度範囲(℃):-5~105
| 1個単位 |
| 型番 | 色 | メッキ |
| WTN1001-NI-RE | 赤 | ニッケル |
| WTN1001-NI-BK | 黒 | |
| WTN1001-GO-RE | 赤 | 金 |
| WTN1001-GO-BK | 黒 |

| メッキ | ニッケルメッキ、金メッキ |
| 絶縁材 | ABS(UL94-HB) |
| 使用温度範囲 | −5℃〜105℃ |
| 定格 | 3A/AC125V |
| 耐電圧 | AC300V/1分間 |
| 絶縁抵抗 | DC500V/50MΩ以上 |
| 重量 | 6g |
| ネジ規格 | 1/4"-32UNEF |
テスト計測用端子
特長
● 計測用や試験用に便利なプローブやターミナルを幅広くラインナップ共通仕様
組み合わせについて

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):287円~

ミスミ
4mmバナナプラグケーブル
4.7通常価格(税別):1,830円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):255円

ミスミ
ワニ口クリップケーブル(1A)
4.3通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(10A)
4通常価格(税別):404円~

ミスミ
ICクリップ(ケーブル接続用)
4.8通常価格(税別):255円

サトーパーツ
チップジャック TJ-560シリーズ
4.6通常価格(税別):360円~