17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

φ4mm低背型バナナソケット 6A(RoHS対応品)

φ4mm低背型バナナソケット 6A(RoHS対応品)
通常単価(税別)
273332
税込単価
300365
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・盤面から突出が少ない低背型バナナソケット・計測用や試験用に便利なプローブやターミナルを幅広く...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 下記項目の記載値を変更しました。商品に変更はございません。(2020/09/17現在)
    外形図 / 使用温度範囲
  • 一部項目に関して変更前後の値は下記の通りです。
    使用温度範囲: (変更前)−5℃〜105℃ (変更後)−5℃〜50℃
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

メッキ

RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
ニッケル
10
1個
ニッケル
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
332
( 365 )
在庫品1日目当日出荷可能
332
( 365 )
在庫品1日目当日出荷可能
273
( 300 )
在庫品1日目当日出荷可能
273
( 300 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・盤面から突出が少ない低背型バナナソケット
・計測用や試験用に便利なプローブやターミナルを幅広くラインナップ
・絶縁付テスト用ターミナルを用意
・EN規格取得CEマーキング対応商品も用意
・分類:バナナソケット
・定格電流(A):6
・使用温度範囲(℃):-5~50

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 下記項目の記載値を変更しました。商品に変更はございません。(2020/09/17現在)
    外形図 / 使用温度範囲
  • 一部項目に関して変更前後の値は下記の通りです。
    使用温度範囲: (変更前)−5℃〜105℃ (変更後)−5℃〜50℃

●低背型のφ4mmバナナソケットです。結線はハンダ付けです。

・外形図の※の間にパネルをはさみます。

商品仕様

規格表

φ4mm低背型バナナソケット(6A):関連画像
型式メッキ
WTN1054-NI-REニッケル
WTN1054-NI-BK
WTN1054-GO-RE
WTN1054-GO-BK

概要仕様

φ4mm低背型バナナソケット(6A):関連画像
仕様
メッキニッケルメッキ、金メッキ
絶縁材ABS(UL94-HB)
使用温度範囲−5℃〜50℃
定格6A/AC125V
耐電圧AC300V/1分間
重量4.5g
組み合わせについては
>>3736ページ

共通仕様

テスト計測用端子

特長

● 計測用や試験用に便利なプローブやターミナルを幅広くラインナップ
● 絶縁付テスト用ターミナルを用意
● EN規格取得CEマーキング対応商品も用意

共通仕様

組み合わせについて

組み合わせについて

●一般的な計測や試験用としてポピュラーな汎用ターミナルは種類も豊富に取り揃え、また価格面でも低価格に押さえられております。
●絶縁カバー付きターミナルは一部を除き欧州規格のEN規格を取得したCEマーク対応の商品となっております。また中にはUL規格を取得した商品もそろっているためより安心してご使用いただくことができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ4mm低背型バナナソケット 6A(RoHS対応品)のレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
バナナプラグの差込側として
4
満足度:4.0
バナナプラグの差込用として操作盤に取付ました。奥行サイズが短いので邪魔にならず、取付も容易で、ハンダ箇所がリング状で取れ...もっと読む
0人が参考にしています。
電気検査治具に使用
5
満足度:5.0
電気検査治具に使用しました。 低背なのででっぱりが小さく、狭い場所にも使えます。 接触不良も今のところありません。
0人が参考にしています。
検査治具に使用
5
満足度:5.0
従来より使用しており、リピートで購入をしました。性能や品質に気になる点はありませんでした。長年使用していても不具合等の問...もっと読む
0人が参考にしています。
スピーカーの端子に使用しています
5
満足度:5.0
金メッキ処理がされている商品でしたので、この商品を選定しました。他の商品は金メッキだと値段が高くなりますが、この商品はリ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ4mm低背型バナナソケット 6A(RoHS対応品)
φ4mm低背型バナナソケット 6A
φ4mmバナナソケット(6A)
φ4mmバナナソケット(10A)
φ4mmバナナソケット(10A)
パネル型ターミナル/φ4mmバナナソケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格273-282255320404 -567
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
定格電流(A)66610-10
使用温度範囲(℃)-5~50-5~50-5~50-5~50--5~86

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング