17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

φ4mmバナナソケット(6A)

φ4mmバナナソケット(6A)
通常単価(税別)
255
税込単価
281
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ツマミ着脱により丸端子接続可能なバナナソケット。赤黒の2色ご用意。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
255
( 281 )
在庫品1日目当日出荷可能
255
( 281 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ツマミ着脱により丸端子接続可能なバナナソケット。赤黒の2色ご用意。

【ココが特長】 
●定格6Aのφ4mmバナナソケット付のターミナルです。結線はハンダ付またはJISの呼びR2-4、RBV2-4の圧着端子です。
●ツマミは外すことが出来ます。
ご注意
・Y端子での接続は行わないでください。
(六角ナットがゆるむと脱落するため)
・外形図の※の間にパネルをはさみます。

商品仕様

規格表

型式
WTN1052-NI-RE
型番
WTN1052-NI-RE
WTN1052-NI-BK

概要仕様

外形図

(単位:mm) 
汎用アルミダイキャストボックス:関連画像

 

汎用アルミダイキャストボックス:関連画像

パネルカット
※適合パネル厚は3.2mm以下

 
仕様
メッキニッケルメッキ
絶縁材ABS(UL94-HB)
使用温度範囲−5℃〜50℃
定格6A/AC125V
重量8g
組み合わせについては
>>3736ページ

共通仕様

テスト計測用端子

特長

● 計測用や試験用に便利なプローブやターミナルを幅広くラインナップ
● 絶縁付テスト用ターミナルを用意
● EN規格取得CEマーキング対応商品も用意

共通仕様

組み合わせについて

組み合わせについて

●一般的な計測や試験用としてポピュラーな汎用ターミナルは種類も豊富に取り揃え、また価格面でも低価格に押さえられております。
●絶縁カバー付きターミナルは一部を除き欧州規格のEN規格を取得したCEマーク対応の商品となっております。また中にはUL規格を取得した商品もそろっているためより安心してご使用いただくことができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ4mmバナナソケット(6A)のレビュー
3.6平均満足度:3.66件のレビュー
バナナプラグとの接続
3
満足度:3.0
バナナプラグを抜き差しするための端子として使用しました。 いつも購入しているソケットが購入できなかったので、初めて使用し...もっと読む
0人が参考にしています。
配線接続用
3
満足度:3.0
この商品は測定機器などと配線を接続させるために使用しているものになります。測定の内容によって、測定機器とは線を接続したり...もっと読む
0人が参考にしています。
手作りBOXの電源端子として
3
満足度:3.0
昨今の部品不足で市場に在庫が少ない中、在庫ありで直ぐに入手出来て助かりました。
0人が参考にしています。
検査装置に使用しました
5
満足度:5.0
顧客より当社が設計を含めて新規に受注して、製作している製品の電気回路の検査装置に使用しました。この商品は、使うのが初めて...もっと読む
0人が参考にしています。
制御盤の入出力端子
4
満足度:4.0
制御盤の入出力用端子として使っています。定格6Aですが短時間ならそれ以上でも問題なく使えます。制御盤に取付ける方に回り止...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ4mmバナナソケット(6A)
φ4mmバナナソケット(10A)
φ4mmバナナソケット(10A)
φ4mm低背型バナナソケット 6A
φ4mmバナナプラグ
パネル型ターミナル/φ4mmバナナソケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格255320404 -282388 -567
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
定格電流(A)610-6310
メッキニッケルニッケル-ニッケルニッケルニッケル
使用温度範囲(℃)-5~50-5~50--5~50-5~40-5~86
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング