エレクトロニクス部品技術窓口

【泉精器】圧着端子専用圧着工具 手動工具(214A) 214A

【泉精器】圧着端子専用圧着工具 手動工具(214A)

通常単価(税別)
18,814
税込単価
20,695
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

裸圧着端子用の手動圧着工具。UL、JIS規格品。簡単な操作で高品質の圧着を実現し、作業効率を向上させる...

詳細を確認

ご注意

  • デジタルブックの製品画像は旧仕様品となります。

型番:

214A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

規格表

圧着端子専用圧着工具 手動工具(214A):関連画像

概要仕様

仕 様
サイズ(全長)
297mm
重さ560g
  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

Loading...

214Aの仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
適合端子
裸圧着端子
適応サイズ
2~14mm2
適用タイプ
裸圧着端子
端子形状
丸型/Y型/棒型/リング状
商品分類
圧着工具

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
214A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,814
( 20,695 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

裸圧着端子用の手動圧着工具。UL、JIS規格品。簡単な操作で高品質の圧着を実現し、作業効率を向上させる設計になっています。正確な圧着が可能です。

ご注意

  • デジタルブックの製品画像は旧仕様品となります。

●本製品は泉精器の圧着工具です。
●電線サイズ2〜14mm2までの丸型、Y型、棒状、リング状の裸圧着端子に使用することができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【泉精器】圧着端子専用圧着工具 手動工具(214A)の型番214Aのページです。 型番214Aに関する仕様情報を記載しております。
【泉精器】圧着端子専用圧着工具 手動工具(214A)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
圧着に使用
4
満足度:4.0
14mmに対応しているのが欲しかったので とてもいい商品だと思います。 但し めちゃくちゃ固いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【泉精器】圧着端子専用圧着工具 手動工具(214A)
圧着端子専用圧着工具 手動工具(NH-1)
圧着端子専用圧着工具 手動工具(NH-13)
圧着端子専用圧着工具 手動工具(CRIMPFOX6)
圧着端子専用圧着工具 手動工具(NH-32)
圧着端子専用圧着工具 手動工具(MTR-TOOL-E)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格18,8146,56347,06723,09914,1575,397
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
工具種類圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
適合端子裸圧着端子裸圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子
適応サイズ2~14mm21.25~8mm23.5~5.5mm20.25~6mm20.3~2mm20.25~6mm2
適用タイプ裸圧着端子裸圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子、差込型接続端子、差込型ピン端子絶縁付圧着端子
端子形状丸型/Y型/棒型/リング状丸型/Y型/棒型/リング型丸型/Y型/棒型/リング型/防水型圧着リング専用棒端子丸型/Y型/棒型/リング状/差込型ピン端子専用棒端子
よく一緒に購入される商品

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング