17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適合電線サイズ(AWG)

    ~mm
  • 絶縁被覆(色)

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

差込み型ピン端子 防水タイプ オス端子【100個入り】

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
PC4009-M-WP
1パック100個入
 
型式
PC4009-M-WP赤透明
PC4020-M-WP青透明

概要仕様

外形図

(単位:mm)
差込み型ピン端子 防水タイプ オス端子 外形図

外形寸法および仕様

型式絶縁材防水パッキン適用電線範囲むき寸法の
目安(mm)
適用圧着工具
商品ページ
より線(mm2)AWG電線被覆外径
PC4009-M-WPナイロン
UL94V-2
エラストマー0.75〜1.2518〜16φ2.6〜3.2mm7〜8NH-64
PC4020-M-WP214φ3.0〜3.6mm

型番リスト

表示件数

適合電線サイズ

(AWG)

絶縁被覆(色)

RoHS?最小発注数量
18~16
10
1パック

100個入り

14
[青] 青
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,251
( 5,776 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,168
( 7,885 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ニチフ製。IP57準拠の防水差込型ピン端子。1パック100個売り。

【ココが特長】
●本製品はニチフ製の商品です。
●防水タイプの差込み型ピン端子のオス側です。
●IP57(IEC529)準拠。
【基本仕様】
定格電流:15A(1.25mm2)、20A(2.0mm2
定格電圧:AC300V
特性や材質は>>3721ページ
ご注意
・圧着は専用工具で行ってください。(商品ページ)
・Web設計ハーネス対応マークがついておりますが、対応外となっております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差込み型ピン端子 防水タイプ オス端子のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
電装装置の配線に使用しました
5
満足度:5.0
納期が早く入手出来た事で出来大変に助かりました 客先よりご注文を頂いてからの部品手配になる為部品納期は出来るだけ短納期で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差込み型ピン端子 防水タイプ オス端子
【ニチフ端子工業】差込み型ピン端子 防水タイプ メス端子
差込み型接続端子 250シリーズ オス(嵌合部露出型)
差込み型接続端子 187シリーズ オス(嵌合部露出型)
差込み型接続端子 187シリーズ(バリュー品) オス(嵌合部露出型)
差込み型接続端子 250シリーズ メス(嵌合部絶縁型)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格5,251-6,022 -1,8642,9691,0082,184 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類差込型接続子差込型接続子差込型接続子差込型接続子差込型接続子差込型接続子
シリーズピン端子ピン端子250187187250
外径(mm)7.45.66.854.86.8
全長(mm)22222119.52221.5
特長防水防水----

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング