エレクトロニクス部品技術窓口

ニチフ製。信頼性の高い国内メーカー製差込型ピン端子。1パック100個売り。
| 型式 |
| PC-2005-F |
| 1パック | 100個入 |

| 型式 | 色 | 絶縁材 | 外形寸法(単位:mm) | 適用電線範囲 | むき寸法の目安(mm) | 適合工具 商品ページ | |||||||
| φA | φB | φC | φD | E | F | G | より線(mm2) | AWG | |||||
| PC-2005-F | 透明 | ナイロン UL94V-2 | 2.1 | 4.6 | 1.7 | 3.1 | 24.5 | 13.0 | 11.5 | 0.5〜0.75 | 20〜18 | 6〜7 | NH-32 |
| PC-4020-F | 青透明 | 3.95 | 6.9 | 2.4 | 3.9 | 26.2 | 15.0 | 11.2 | 2.0 | 14 | 7〜8 | ||
ナイロン仕様の絶縁付端子の場合、ナイロン樹脂は水分の吸湿特性を有しておりますので
製造元メーカー出荷時は3~4%の含水率に調湿して、ポリ袋に入れ密封包装をしております。
取扱い、保管の際には下記の点ご注意ください。
◆ナイロン絶縁付端子の取扱い方法
・開封後の端子
速やかにご使用して戴くことをお願いします。
・残った端子
ポリ袋に入れ密封して保管されることをお願いします。
◆ナイロン絶縁体の水分率の影響
・水分率が低い場合の影響
絶縁体が硬化し伸び率が悪くなります。そのため、
圧着時に絶縁体へクラックが発生する恐れがあります。
・水分率が高い場合の影響
水分率が極端に高くなることはありませんが、もし、
水分率が高くなった場合、圧着時に絶縁体の伸び大きくなり
端子の圧着変形に影響し、引張強さが低下する恐れがあります。
ニチフ製。信頼性の高い国内メーカー製差込型ピン端子。1パック100個売り。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(R形) 丸形
4.7通常価格(税別):681円~

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(Y形)先開形
4.7通常価格(税別):671円~

大同端子製造
銅線用裸圧着端子 丸タイプ(R形)
4.6通常価格(税別):380円~

フエニックス・コンタクト
フェルール DINに基づく絶縁スリーブ付き棒端子(標準タイプ)
4.5通常価格(税別):12円~

ミスミ
絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子)
4.3通常価格(税別):523円~

ワゴ
フェルール絶縁カラー付き
4.7通常価格(税別):14円~

ミスミ
裸圧着端子 丸型
4.7通常価格(税別):680円~

ニチフ端子工業
差込形ピン端子(PC・PCE形)
4.7通常価格(税別):2,663円~

ミスミ
【大同端子製造・JST】裸圧着端子 Y型
4.7通常価格(税別):733円~