エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

ニチフ製。信頼性の高い国内メーカー製250シリーズ差込型端子。UL、CSA規格品。1パック100個売り...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 1パック | 100個入 |

| 型式 | 色 | 絶縁材 | 外形寸法(単位:mm) | 適用電線範囲 | むき寸法の 目安(mm) | 適合工具 商品ページ | ||||
| φC | φD | 相手側タブ厚 | 相手側タブ幅 | より線(mm2) | AWG | |||||
| TMEDV-630809-F | 赤 | 塩化ビニル UL94V-0 | 1.7 | 4.1 | 0.8 | 6.35 | 0.75〜1.25 | 18〜16 | 7〜8 | NH-32 |
ニチフ製。信頼性の高い国内メーカー製250シリーズ差込型端子。UL、CSA規格品。1パック100個売り。


差込み型接続端子
特長
共通仕様
特性
| 項目 | 内容 | |||
|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC300V以下 | |||
| 定格電流(A以下) | 接続子タイプ | 電線サイズ(mm2) | ||
| 0.75 | 1.25 | 2.0 | ||
| 110シリーズ | 8 | 12 | - | |
| 187シリーズ | 10 | 15 | 20 | |
| 250シリーズ | 10 | 15 | 20 | |
| ピン端子 | 12 | 15 | 20 | |
| 使用温度範囲 | 塩化ビニル | −40℃〜+75℃ | ||
| ナイロン | −40℃〜+105℃ | |||
材料/仕上
| 項目 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|
| 接続子 | 黄銅 | スズメッキ |
| スリーブ | 無酸素銅管 | スズメッキ |
| 絶縁体 | 塩化ビニル | UL94V-0 |
| ナイロン | UL94V-2 |




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(R形) 丸形
4.7通常価格(税別):681円~

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(Y形)先開形
4.7通常価格(税別):671円~

ワゴ
フェルール絶縁カラー付き
4.7通常価格(税別):14円~

大同端子製造
銅線用裸圧着端子 丸タイプ(R形)
4.6通常価格(税別):380円~

フエニックス・コンタクト
フェルール DINに基づく絶縁スリーブ付き棒端子(標準タイプ)
4.5通常価格(税別):12円~

ミスミ
絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子)
4.3通常価格(税別):523円~

ミスミ
【大同端子製造・JST】裸圧着端子 Y型
4.7通常価格(税別):733円~

ニチフ端子工業
銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
4.4通常価格(税別):1,090円~

ニチフ端子工業
差込形ピン端子(PC・PCE形)
4.7通常価格(税別):2,663円~