17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 適合電線サイズ(AWG)

  • 絶縁被覆(色)

  • 端子型分類

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

絶縁付圧着端子 防水型圧着リング【100個入り】

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
SB-2218
1パック100個入
 
型式
SB-2218黄透明
SB-1816赤透明
SB-1614青透明
SB-1210黄透明

概要仕様

 

外形図

 
絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 外形図
 

接続方法

 
絶縁付圧着端子 防水型圧着リング  接続方法
(1)適合電線をリング内に挿入し突き合せる

絶縁付圧着端子 防水型圧着リング  接続方法
(2)専用の圧着工具でリング中央を圧着する

絶縁付圧着端子 防水型圧着リング  接続方法
収縮温度……120℃
(3) 絶縁体をヒートガンで熱し、収縮させると中の接着剤(ポリアミド系接着剤)が溶け出して電線と絶縁体を密着させます。これで完全防水ができあがります。直接、火などであぶって作業することはおやめください。焦げたりむらを生じることがあります。
 
外形寸法表および仕様
型式外形寸法(単位:mm)絶縁材定格電圧
AC
使用温度
範囲
適用電線範囲むき寸法の目安(mm)適合工具
ABCDより線(mm2)AWG
SB-22181.42.925.011.5高密度
ポリエチレン
600V−40℃

+105℃
0.3,0.522〜206〜7NH-82A
SB-18161.74.337.015.00.75,1.2518〜167〜8
SB-16142.35.12.014
SB-12103.46.242.05.51010〜11

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

適合電線サイズ

(AWG)

絶縁被覆(色)

端子型分類

RoHS?最小発注数量
15
10
黄透明
M型
10
1パック

100個入り

15
14
青透明
F型
10
1パック

100個入り

15
18~16
赤透明
M型
10
1パック

100個入り

11.5
22~20
黄透明
F型
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,004
( 8,804 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,920
( 7,612 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,410
( 7,051 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,586
( 5,045 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ニチフ製。絶縁体を熱収縮することで防水機能を実現。1パック100個売り。

【ココが特長】
●本製品はニチフ製の商品です。
●一般的に幅広く使われている絶縁付きの圧着型リングを防水加工したものです。電線を突き合せ圧着後、絶縁体を熱収縮させることによって密着させることができます。
ご注意
・販売は1パック(100個入り)からになります。
・ほとんどの電線に使用できますが被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、ふっ素樹脂
(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは防水効果が得られなくなります。
・圧着作業は専用の圧着工具(NH-82A)にて行ってください
・熱収縮性ですので直接日光のあたる場所や、暖房機器の近くには置かないでください。
 *ふっ素樹脂はデュポン社(米国)製ふっ素樹脂の登録商標です。

共通仕様

特長

●圧着端子は電気工事をはじめ家庭用電化製品、計測機器、FA制御機器など幅広い用途で使用されている電線接続部品です。
●種類としては従来型の絶縁被覆のない裸圧着端子と、絶縁スリーブ付き圧着端子の2種類を取り揃えております。
●安全規格のJIS,UL,CSAを取得している製品もありますので、安心してご使用いただくことができます。

許容電流

使用電線サイズ端子の
呼び番号
許容電流以下(30℃時)
単線より線AWGゴムビニル絶縁電線の場合コード
単線より線
0.08280.08
0.326,240.3
0.80.3,0.522,200.5
1.0,1.20.75,0.9,1.2518,161.2516A,19A16A,17A,19A7A(0.75mm), 12A
1.6214227A27A17A
2.03.5123.535A37A23A
2.65.5105.548A48A35A
3.288862A62A

許容電圧

裸圧着端子  :AC600V以下
絶縁付圧着端子:AC300V以下

材料

導体部:無酸素銅(スズメッキ)
絶縁部:各商品のページをご参照ください

適用電線サイズ

各商品のページをご参照ください。

圧着方法

(1)
絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 圧着方法
適用電線の被覆をストリッパなどで指定の寸法だけむき取ります。指定の寸法は下の表を参照ください。

(2)
絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 圧着方法
圧着端子を工具の指定サイズ溝へはめてかるく中央を押さえます。そしてそこへ電線を差し込みます。差し込み後の位置は図Aを参照ください。

(3)
絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 圧着方法
指定の位置に合わせたら、圧着工具を解除されるまで握り、端子を圧着します。このとき、端子の筒の中央部を圧着するようにしてください。

(4)
絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 圧着方法
工具が解除されたら、開いて電線と圧着端子を抜き取り完成です。
 

図A

裸圧着端子
絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 裸圧着端子
絶縁付圧着端子
絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 絶縁付圧着端子
端子の呼び
(注3)
使用電線サイズ電線の被覆むき寸法 (mm)
より線(mm2単線
(直径mm)
電線抱合容量
(注1)
L
(注2)
L1L2
0.080.08B+L1+L20.5〜20〜1
1.250.3, 0.5,0.75,
0.9,1.25
0.75~1.440.25~1.65B+L1+L20.5〜20〜1
21.25,2.01.14~1.821.04~2.63B+L1+L20.5〜20〜1
5.53.5,5.51.82~2.892.63~6.64B+L1+L20.5〜20〜1
882.89~3.656.64~10.52B+L1+L21〜20〜2
(注1)端子に2本以上の電線を挿入して圧着する場合は、その電線断面積の総和が電線抱合容量の範囲内にあり、かつ端子の呼びに近づけるようにしてください。
(注2)L寸法の計算式は、電線の被覆むき寸法を簡便に求めるためのものであり、圧着後の形状および寸法を示すものではありません。
(注3)0.3の時の適用電線は端子の呼びに近い導体断面積のものをご使用ください。なお、AWG28のような細いものは芯線を折り返して圧着してください。
   また、電線のむき寸法は端子の呼び1.25に準じてください。

圧着の目安

裸圧着端子
絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 裸圧着端子
裸圧着Pスリーブ
絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 裸圧着Pスリーブ
裸圧着Bスリーブ
絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 裸圧着Bスリーブ
絶縁被覆付端子
絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 絶縁被覆付端子
閉端接絶子
絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 閉端接絶子
閉端接続子の種類により先端の絶縁部の長さが異なる為、端子に合わせ、奥まで挿入できる長さにむいてください。

専用棒端子
絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 専用棒端子
電線の先端は専用棒端子の長さと同じか0.5mmほど長いところでカットして下さい。電線を奥まで入れ、被覆がシェル内に入るようにして下さい。
 

圧着工具の選定

裸圧着端子裸端子用工具 
絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 圧着工具の選定1絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 圧着工具の選定2絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 圧着工具の選定3
裸圧着端子の場合は、凹凸歯口で1箇所をカシメます。
絶縁被覆付圧着端子絶縁付端子用工具 
絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 圧着工具の選定4絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 圧着工具の選定5絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 圧着工具の選定6
電線の「心線部」及び「被覆部」の2箇所を同時にカシメます。
閉端接続子閉端接続子用工具 
絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 圧着工具の選定7絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 圧着工具の選定8絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 圧着工具の選定9
合わせた複数電線の「心線部」のみカシメます。
専用棒端子専用棒端子用工具 
絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 圧着工具の選定10絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 圧着工具の選定11絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 圧着工具の選定12
専用棒端子の場合はサイズを合わせた電線を隙間のないように金属部分のみカシメます。
 

圧着後の目視検査

裸圧着端子絶縁ひふく付圧着端子判定
絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 圧着後の目視検査1絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 圧着後の目視検査2〇 正しい圧着
絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 圧着後の目視検査3絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 圧着後の目視検査4× 後端圧着
絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 圧着後の目視検査5絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 圧着後の目視検査6× 前端圧着
絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 圧着後の目視検査7絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 圧着後の目視検査8× 右(左)端圧着
絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 圧着後の目視検査9絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 圧着後の目視検査10× ひふくムキ寸法不良
絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 圧着後の目視検査11絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 圧着後の目視検査12× ひふく一部食込み圧着
絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 圧着後の目視検査13絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 圧着後の目視検査14× 電線挿入不良
絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 圧着後の目視検査15絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 圧着後の目視検査16× 電線導体一部たわみ不良
絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 圧着後の目視検査17× ろう付不良
絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 圧着後の目視検査18絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 圧着後の目視検査19× 端子変形不良
絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 圧着後の目視検査20絶縁付圧着端子 防水型圧着リング 圧着後の目視検査21× 反対側圧着不良

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁付圧着端子 防水型圧着リングのレビュー
4.3平均満足度:4.310件のレビュー
配線接続
5
満足度:5.0
防水性があるので主に車外の電装品接続時に使用しています。 熱処理によって接着防水されるので使いやすいです。
1人が参考にしています。
配線の接続
4
満足度:4.0
環境の良くない場所での配線接続で使用しました。 接続コネクタの保護カバーが腐食してきたのでこちらを使用しています。 まだ...もっと読む
1人が参考にしています。
配線接続
5
満足度:5.0
近くのホームセンターにはないサイズだったので非常に助かりました。粉塵の多い工程なので熱収縮チューブにより電線が保護できて...もっと読む
0人が参考にしています。
制御盤内の配線の修理
4
満足度:4.0
ミストが侵入することが多いので、これまではスリーブで圧着した後にテープで巻いていました。 熱収縮で防水型ということなので...もっと読む
0人が参考にしています。
配線加工
5
満足度:5.0
配線加工に使用しました。圧着端子に熱収縮チューブが付いているのでチューブの入れ忘れがなくなり作業効率も上がります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁付圧着端子 防水型圧着リング
絶縁付圧着端子 突合せ型圧着リング
絶縁付圧着端子 重ね合わせ型圧着リング
絶縁付圧着端子 突合せ型圧着リング(バリュー品)
絶縁付圧着端子 重ね合わせ型圧着リング(バリュー品)
絶縁付圧着端子 丸型
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,586-2,236 -2,135 -1,398 -1,420 -1,351 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子
形状スリーブスリーブスリーブスリーブスリーブ丸型
特長防水-----
先端(舌部)形状突合せ型突合せ型重ね合せ型突合せ型重ね合せ型-
素材高密度ポリエチレンPVCPVCPVCPVCPVC
よく一緒に購入される商品

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング