17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

【大同端子製造】絶縁付圧着端子 閉端接続子【100個入り】

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
CE-1
1パック100個入
 
型式
CE-1乳白色
CE-2
CE-5
CE-8

概要仕様

外形図

絶縁付圧着端子 閉端接続子 外形図

外形寸法表および仕様
型式絶縁材定格電圧使用温度範囲外形寸法(単位:mm)重量
(g)
適合工具
商品ページ,3732ページ
ABCDEFGH
CE-1ナイロン300V−40℃

+105℃
2.47.00.55.06.520.09.50.80.627GOU-A
CE-23.07.15.67.89.30.808GOU・7GOU-A
CE-54.08.10.87.39.423.010.50.91.468GOU・7GOU-A
CE-85.09.51.09.010.428.011.82.578GOU
 
電線組み合わせ表
(表の見方)
CE-1の場合、基準電線が0.3mm2、1本の時、組み合わせ可能な電線のサイズと本数は0.3mm2を1本から3本、または0.5mm2を1本から2本、または0.75mm2を1本ということになります。
型式電線抱合範囲基準電線サイズ電線サイズ mm2(AWG)と束ね可能本数
mm2mm2(AWG)本数0.3(22)0.5(20)0.75(18)1.25(16)2.0(14)3.5(12)5.5(10)より線
CE-10.5〜1.250.3(22)11〜31〜211
21〜211
311
0.5(20)11〜3
21〜2
0.75(18)11〜211
1.25(16)111
CE-21.0〜3.00.3(22)13〜72〜41〜21〜21
21〜31〜211
31〜31〜211
0.5(20)12〜61〜41〜21〜21
21〜51〜211
31〜41〜21
0.75(18)11〜51〜31〜211
21〜41〜211
31〜21
1.25(16)11〜41〜21〜21
2.0(14)11〜211
CE-52.5〜6.00.3(22)17〜95〜93〜62〜3211
24〜83〜62〜311
34〜73〜5211
0.5(20)17〜84〜73〜52〜31〜211
25〜72〜41〜21〜21
33〜52〜31〜21〜21
0.75(18)16〜84〜72〜42〜31〜21
24〜61〜51〜21〜21
31〜51〜31〜211
1.25(16)15〜83〜42〜41〜21〜21
21〜61〜31〜21
31〜51〜21〜2
2.0(14)12〜71〜41〜41〜21〜21
3.5(12)11〜61〜41〜211
CE-84.0〜9.00.5(20)17〜125〜83〜42〜31〜21
24〜72〜42〜31〜21
34〜72〜4211
43〜61〜31〜211
52〜51〜31〜211
62〜41〜2111
0.75(18)17〜115〜83〜42〜31〜21
25〜102〜421〜21
34〜92〜31〜211
42〜81〜21〜211
51〜61〜211
1.25(16)17〜114〜83〜4211
25〜102〜61〜21
31〜71〜41〜21
41〜61〜31〜21
2.0(14)17〜103〜72〜41〜211
21〜81〜41〜21
31〜51〜21〜2
3.5(12)11〜81〜51〜2111
21〜21〜211
5.5(10)より線11〜51〜41〜311

型番リスト

表示件数

内径

(φ)

外径

(mm)

全長

(mm)

適合電線サイズ

(AWG)

電線抱合範囲

(mm2)

端子型分類

RoHS?最小発注数量
2.4
5
20
22~16
0.5~1.25
M型
10
1パック

100個入り

3
5.6
20
22~14
1.0~3.0
F型
10
1パック

100個入り

4
7.3
23
22~12
2.5~6.0
M型
10
1パック

100個入り

5
9
28
20~10
4.0~9.0
F型
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,202
( 1,322 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,265
( 1,392 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,031
( 2,234 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,754
( 4,129 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

大同端子製造製。JIS規格取得の閉端接続子。1パック100個売り。

【ココが特長】
●本製品は大同端子製造製の商品です。
●一般的に幅広く使われている絶縁付きの圧着型閉端接続子です。電線を何本も束ねて接続することができます。
●JIS(JQ0608005),UL(E74917),CSA(LR66230)を取得しています。
ご注意
・圧着は専用工具をご使用ください。
・非防水のため水に触れない場所で使用してください。
・販売は1パック(100個入り)からになります。

共通仕様

特長

●圧着端子は電気工事をはじめ家庭用電化製品、計測機器、FA制御機器など幅広い用途で使用されている電線接続部品です。
●種類としては従来型の絶縁被覆のない裸圧着端子と、絶縁スリーブ付き圧着端子の2種類を取り揃えております。
●安全規格のJIS,UL,CSAを取得している製品もありますので、安心してご使用いただくことができます。
 

許容電流

使用電線サイズ端子の
呼び番号
許容電流以下(30℃時)
単線より線AWGゴムビニル絶縁電線の場合コード
単線より線
0.08280.08
0.326,240.3
0.80.3,0.522,200.5
1.0,1.20.75,0.9,1.2518,161.2516A,19A16A,17A,19A7A(0.75mm), 12A
1.6214227A27A17A
2.03.5123.535A37A23A
2.65.5105.548A48A35A
3.288862A62A
 

許容電圧

裸圧着端子  :AC600V以下
絶縁付圧着端子:AC300V以下
 

材料

導体部:無酸素銅(スズメッキ)
絶縁部:各商品のページをご参照ください
 

適用電線サイズ

各商品のページをご参照ください。
 

圧着方法

(1)
裸圧着端子 棒状端子 圧着方法1
(2)
裸圧着端子 棒状端子 圧着方法2
(3)
裸圧着端子 棒状端子 圧着方法3
(4)
裸圧着端子 棒状端子 圧着方法4
適用電線の被覆をストリッパなどで
指定の寸法だけむき取ります。指定
の寸法は下の表を参照ください。
 
圧着端子を工具の指定サイズ溝へ
はめてかるく中央を押さえます。そ
してそ こへ電線を差し込みます 。差
し込み後の位置は図Aを参照ください。
指定の位置に合わせたら、圧着工具
を解除されるまで握り、端子を圧着し
ます。このとき、端子の筒の中央部を
圧着するようにしてください。
工具が解除されたら、開いて電線と
圧着端子を抜き取り完成です。

図A

裸圧着端子
裸圧着端子 棒状端子 裸圧着端子
絶縁付圧着端子
裸圧着端子 棒状端子 絶縁付圧着端子
 
端子の呼び
(注3)
使用電線サイズ電線の被覆むき寸法 (mm)
より線(mm2単線
(直径mm)
電線抱合容量
(注1)
L
(注2)
L1L2
0.080.08B+L1+L20.5〜20〜1
1.250.3, 0.5,0.75,
0.9,1.25
0.75~1.440.25~1.65B+L1+L20.5〜20〜1
21.25,2.01.14~1.821.04~2.63B+L1+L20.5〜20〜1
5.53.5,5.51.82~2.892.63~6.64B+L1+L20.5〜20〜1
882.89~3.656.64~10.52B+L1+L21〜20〜2
(注1)端子に2本以上の電線を挿入して圧着する場合は、その電線断面積の総和が電線抱合容量の範囲内にあり、かつ端子の呼びに近づけるようにしてください。
(注2)L寸法の計算式は、電線の被覆むき寸法を簡便に求めるためのものであり、圧着後の形状および寸法を示すものではありません。
(注3)0.3の時の適用電線は端子の呼びに近い導体断面積のものをご使用ください。なお、AWG28のような細いものは芯線を折り返して圧着してください。
   また、電線のむき寸法は端子の呼び1.25に準じてください。
 

圧着の目安

裸圧着端子
 
裸圧着端子 棒状端子 裸圧着端子
裸圧着Pスリーブ
裸圧着端子 棒状端子 裸圧着Pスリーブ
裸圧着Bスリーブ
 
裸圧着端子 棒状端子 裸圧着Bスリーブ
絶縁被覆付端子
 
裸圧着端子 棒状端子 絶縁被覆付端子
 
閉端接絶子
裸圧着端子 棒状端子 閉端接絶子
閉端接続子の種類により先端の絶縁部の長さが異なる為、
端子に合わせ、奥まで挿入できる長さにむいてください。

 
専用棒端子

 
裸圧着端子 棒状端子 専用棒端子
電線の先端は専用棒端子の長さと同じか0.5mmほど長いところでカットして下さい。
電線を奥まで入れ、被覆がシェル内に入るようにして下さい。
  

 

圧着工具の選定

裸圧着端子裸端子用工具 
絶縁付圧着端子 閉端接続子 圧着工具の選定1絶縁付圧着端子 閉端接続子 圧着工具の選定2絶縁付圧着端子 閉端接続子 圧着工具の選定3
裸圧着端子の場合は、凹凸歯口で1箇所をカシメます。
絶縁被覆付圧着端子絶縁付端子用工具 
絶縁付圧着端子 閉端接続子 圧着工具の選定4絶縁付圧着端子 閉端接続子 圧着工具の選定5絶縁付圧着端子 閉端接続子 圧着工具の選定6
電線の「心線部」及び「被覆部」の2箇所を同時にカシメます。
閉端接続子閉端接続子用工具 
絶縁付圧着端子 閉端接続子 圧着工具の選定7絶縁付圧着端子 閉端接続子 圧着工具の選定8絶縁付圧着端子 閉端接続子 圧着工具の選定9
合わせた複数電線の「心線部」のみカシメます。
専用棒端子専用棒端子用工具 
絶縁付圧着端子 閉端接続子 圧着工具の選定10絶縁付圧着端子 閉端接続子 圧着工具の選定11絶縁付圧着端子 閉端接続子 圧着工具の選定12
専用棒端子の場合はサイズを合わせた電線を隙間のないように金属部分のみカシメます。
 

圧着後の目視検査

裸圧着端子絶縁ひふく付圧着端子判定
絶縁付圧着端子 閉端接続子 圧着後の目視検査1絶縁付圧着端子 閉端接続子 圧着後の目視検査2〇 正しい圧着
絶縁付圧着端子 閉端接続子 圧着後の目視検査3絶縁付圧着端子 閉端接続子 圧着後の目視検査4× 後端圧着
絶縁付圧着端子 閉端接続子 圧着後の目視検査5絶縁付圧着端子 閉端接続子 圧着後の目視検査6× 前端圧着
絶縁付圧着端子 閉端接続子 圧着後の目視検査7絶縁付圧着端子 閉端接続子 圧着後の目視検査8× 右(左)端圧着
絶縁付圧着端子 閉端接続子 圧着後の目視検査9絶縁付圧着端子 閉端接続子 圧着後の目視検査10× ひふくムキ寸法不良
絶縁付圧着端子 閉端接続子 圧着後の目視検査11絶縁付圧着端子 閉端接続子 圧着後の目視検査12× ひふく一部食込み圧着
絶縁付圧着端子 閉端接続子 圧着後の目視検査13絶縁付圧着端子 閉端接続子 圧着後の目視検査14× 電線挿入不良
絶縁付圧着端子 閉端接続子 圧着後の目視検査15絶縁付圧着端子 閉端接続子 圧着後の目視検査16× 電線導体一部たわみ不良
絶縁付圧着端子 閉端接続子 圧着後の目視検査17× ろう付不良
絶縁付圧着端子 閉端接続子 圧着後の目視検査18絶縁付圧着端子 閉端接続子 圧着後の目視検査19× 端子変形不良
絶縁付圧着端子 閉端接続子 圧着後の目視検査20絶縁付圧着端子 閉端接続子 圧着後の目視検査21× 反対側圧着不良

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【大同端子製造】絶縁付圧着端子 閉端接続子のレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
電線の接続
4
満足度:4.0
電線の接続に使用。 ミスミの製品を使うのは初めてでしたが、 安価なので使用してみました。 ほかのメーカーの物とかわりなく...もっと読む
2人が参考にしています。
配線加工
5
満足度:5.0
複数の配線の接続に使用しました。2本以上の配線を1度の圧着で接続できてとても便利に使えました。
0人が参考にしています。
配線
5
満足度:5.0
いつも利用しています。 品質がよく非常によい商品です。 安心してしようすることができます。
0人が参考にしています。
電線の接続、分岐
5
満足度:5.0
2本以上の電線を接続するときに使いますが、圧着工具は裸圧着端子とは別の工具が必要です。 屋内配線用ではなく、専ら機内配線...もっと読む
0人が参考にしています。
電気の配線と配線を接続するのに使用します。
5
満足度:5.0
専用の圧着工具が必要です。 配線と配線を繋ぐのに便利です。 絶縁されているので絶縁作業も省けるので重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【大同端子製造】絶縁付圧着端子 閉端接続子
絶縁被覆付閉端接続子(CE形)
銅線用 絶縁被覆付閉端接続子(CE形)
銅線用絶縁被覆付平形接続子(鋼スリーブ入)
銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)
銅線用絶縁被覆付板状形圧着端子
メーカーミスミニチフ端子工業大同端子製造大同端子製造大同端子製造大同端子製造
通常価格1,202-166 -1,202 -9,2295,9396,445
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子
形状閉端型閉端型閉端型平型棒型ブレード型
絶縁部素材ナイロンナイロンナイロンビニルビニルビニル
代表規格UL / JIS / CSAUL / JIS / CSAUL / JIS / CSAJISUL / CSAUL
絶縁被覆(色)乳白乳白乳白
よく一緒に購入される商品

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング