エレクトロニクス部品技術窓口

大同端子製造製。両方向から電線を重ね合わせるタイプの圧着リング。1パック100個売り。

| 型式 | 色 |
| BVP-0.5 | 黄 |
| BVP-1.25 | 赤 |
| BVP-2 | 青 |
| BVP-5.5 | 黄 |
| 1パック | 100個入 |

| 型式 | 色 | 絶縁材 | 定格電圧 (AC) | 使用温度 範囲 | 外形寸法(単位:mm) | 適用電線範囲 | 重量 (g) | 適合工具 3132ページ | |||
| A | B | C | より線(mm2) | AWGサイズ | |||||||
| BVP-0.5 | 黄 | 硬質塩化 ビニル | 300V | −40℃ 〜 +75℃ | 3.2 | 7.5 | 17.5 | 0.3〜0.5 | 22〜20 | 0.344 | DS05N |
| BVP-1.25 | 赤 | 4.1 | 8.0 | 16.0 | 0.5〜1.65 | 20〜16 | 0.723 | NH-32 | |||
| BVP-2 | 青 | 4.7 | 1.04〜2.63 | 16〜14 | 0.821 | ||||||
| BVP-5.5 | 黄 | 6.4 | 8.5 | 20.0 | 2.63〜6.64 | 12〜10 | 1.482 | NH-13 | |||
大同端子製造製。両方向から電線を重ね合わせるタイプの圧着リング。1パック100個売り。


特長
●圧着端子は電気工事をはじめ家庭用電化製品、計測機器、FA制御機器など幅広い用途で使用されている電線接続部品です。許容電流
| 使用電線サイズ | 端子の 呼び番号 | 許容電流以下(30℃時) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単線 | より線 | AWG | ゴムビニル絶縁電線の場合 | コード | ||
| 単線 | より線 | |||||
| - | 0.08 | 28 | 0.08 | - | - | - |
| - | 0.3 | 26,24 | 0.3 | - | - | - |
| 0.8 | 0.3,0.5 | 22,20 | 0.5 | - | - | - |
| 1.0,1.2 | 0.75,0.9,1.25 | 18,16 | 1.25 | 16A,19A | 16A,17A,19A | 7A(0.75mm), 12A |
| 1.6 | 2 | 14 | 2 | 27A | 27A | 17A |
| 2.0 | 3.5 | 12 | 3.5 | 35A | 37A | 23A |
| 2.6 | 5.5 | 10 | 5.5 | 48A | 48A | 35A |
| 3.2 | 8 | 8 | 8 | 62A | 62A | - |
許容電圧
裸圧着端子 :AC600V以下材料
導体部:無酸素銅(スズメッキ)適用電線サイズ
各商品のページをご参照ください。圧着方法

図A

| 端子の呼び (注3) | 使用電線サイズ | 電線の被覆むき寸法 (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| より線(mm2) | 単線 (直径mm) | 電線抱合容量 (注1) | L (注2) | L1 | L2 | |
| 0.08 | 0.08 | - | - | B+L1+L2 | 0.5〜2 | 0〜1 |
| 1.25 | 0.3, 0.5,0.75, 0.9,1.25 | 0.75~1.44 | 0.25~1.65 | B+L1+L2 | 0.5〜2 | 0〜1 |
| 2 | 1.25,2.0 | 1.14~1.82 | 1.04~2.63 | B+L1+L2 | 0.5〜2 | 0〜1 |
| 5.5 | 3.5,5.5 | 1.82~2.89 | 2.63~6.64 | B+L1+L2 | 0.5〜2 | 0〜1 |
| 8 | 8 | 2.89~3.65 | 6.64~10.52 | B+L1+L2 | 1〜2 | 0〜2 |
圧着の目安

圧着工具の選定

圧着後の目視検査




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(R形) 丸形
4.7通常価格(税別):681円~

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(Y形)先開形
4.7通常価格(税別):671円~

フエニックス・コンタクト
フェルール DINに基づく絶縁スリーブ付き棒端子(標準タイプ)
4.5通常価格(税別):12円~

ミスミ
絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子)
4.3通常価格(税別):523円~

大同端子製造
銅線用裸圧着端子 丸タイプ(R形)
4.6通常価格(税別):380円~

ワゴ
フェルール絶縁カラー付き
4.7通常価格(税別):14円~

ミスミ
【大同端子製造・JST】裸圧着端子 Y型
4.7通常価格(税別):733円~

ワイドミュラー
絶縁カバー付フェルール
4.3通常価格(税別):12円~

ニチフ端子工業
差込形ピン端子(PC・PCE形)
4.7通常価格(税別):2,663円~