17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 適合電線サイズ(AWG)

  • 端子型分類

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【大同端子製造】製商品 裸圧着端子 棒状端子【100個入り】

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
A-1.25
 
1パック100個入

概要仕様

外形図

裸圧着端子 棒状端子 外形図

 

外形寸法表および適用電線
型式外形寸法(単位:mm)適合電線サイズ重量
(g)
適合工具
商品ページ
ABCDEFG単線(mm)より線(mm2)AWG
A-1.251.71.717.012.74.33.41.70.57-1.440.25-1.6522〜160.518NH-1
A-24.22.31.14-1.821.04-2.6316〜140.578
A-5.52.02.021.014.76.35.63.41.82-2.892.63-6.6412〜101.288

 

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

全長

(mm)

適合電線サイズ

(AWG)

端子型分類

RoHS?最小発注数量
1.7
17
22~16
F型
10
1パック

100個入り

1.7
17
16~14
M型
10
1パック

100個入り

2
21
12~10
F型
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,308
( 1,439 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,420
( 1,562 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,380
( 2,618 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

大同端子製造製。差込型の端子台に使用できる国内メーカー製棒状端子。UL、CSA規格品。1パック100個売り。

【ココが特長】
●本製品は大同端子製造製の商品です。
●UL(E74917),CSA(LR66230)を取得している高品質な棒状端子です。
●差込型の端子台などに使用できます。
ご注意
・販売は1パック(100個入り)からになります。

共通仕様

特長

●圧着端子は電気工事をはじめ家庭用電化製品、計測機器、FA制御機器など幅広い用途で使用されている電線接続部品です。
●種類としては従来型の絶縁被覆のない裸圧着端子と、絶縁スリーブ付き圧着端子の2種類を取り揃えております。
●安全規格のJIS,UL,CSAを取得している製品もありますので、安心してご使用いただくことができます。

許容電流

使用電線サイズ端子の
呼び番号
許容電流以下(30℃時)
単線より線AWGゴムビニル絶縁電線の場合コード
単線より線
0.08280.08
0.326,240.3
0.80.3,0.522,200.5
1.0,1.20.75,0.9,1.2518,161.2516A,19A16A,17A,19A7A(0.75mm), 12A
1.6214227A27A17A
2.03.5123.535A37A23A
2.65.5105.548A48A35A
3.288862A62A

許容電圧

裸圧着端子  :AC600V以下
絶縁付圧着端子:AC300V以下

材料

導体部:無酸素銅(スズメッキ)
絶縁部:各商品のページをご参照ください

適用電線サイズ

各商品のページをご参照ください。

圧着方法

(1)
裸圧着端子 棒状端子 圧着方法1
(2)
裸圧着端子 棒状端子 圧着方法2
(3)
裸圧着端子 棒状端子 圧着方法3
(4)
裸圧着端子 棒状端子 圧着方法4
適用電線の被覆をストリッパなどで
指定の寸法だけむき取ります。指定
の寸法は下の表を参照ください。
 
圧着端子を工具の指定サイズ溝へ
はめてかるく中央を押さえます。そ
してそ こへ電線を差し込みます 。差
し込み後の位置は図Aを参照ください。
指定の位置に合わせたら、圧着工具
を解除されるまで握り、端子を圧着し
ます。このとき、端子の筒の中央部を
圧着するようにしてください。
工具が解除されたら、開いて電線と
圧着端子を抜き取り完成です。

図A

裸圧着端子
裸圧着端子 棒状端子 裸圧着端子
絶縁付圧着端子
裸圧着端子 棒状端子 絶縁付圧着端子
端子の呼び
(注3)
使用電線サイズ電線の被覆むき寸法 (mm)
より線(mm2単線
(直径mm)
電線抱合容量
(注1)
L
(注2)
L1L2
0.080.08B+L1+L20.5〜20〜1
1.250.3, 0.5,0.75,
0.9,1.25
0.75~1.440.25~1.65B+L1+L20.5〜20〜1
21.25,2.01.14~1.821.04~2.63B+L1+L20.5〜20〜1
5.53.5,5.51.82~2.892.63~6.64B+L1+L20.5〜20〜1
882.89~3.656.64~10.52B+L1+L21〜20〜2
(注1)端子に2本以上の電線を挿入して圧着する場合は、その電線断面積の総和が電線抱合容量の範囲内にあり、かつ端子の呼びに近づけるようにしてください。
(注2)L寸法の計算式は、電線の被覆むき寸法を簡便に求めるためのものであり、圧着後の形状および寸法を示すものではありません。
(注3)0.3の時の適用電線は端子の呼びに近い導体断面積のものをご使用ください。なお、AWG28のような細いものは芯線を折り返して圧着してください。
   また、電線のむき寸法は端子の呼び1.25に準じてください。
 

圧着の目安

裸圧着端子
 
裸圧着端子 棒状端子 裸圧着端子
裸圧着Pスリーブ
裸圧着端子 棒状端子 裸圧着Pスリーブ
裸圧着Bスリーブ
 
裸圧着端子 棒状端子 裸圧着Bスリーブ
絶縁被覆付端子
 
裸圧着端子 棒状端子 絶縁被覆付端子
 
閉端接絶子
裸圧着端子 棒状端子 閉端接絶子
閉端接続子の種類により先端の絶縁部の長さが異なる為、
端子に合わせ、奥まで挿入できる長さにむいてください。

 
専用棒端子

 
裸圧着端子 棒状端子 専用棒端子
電線の先端は専用棒端子の長さと同じか0.5mmほど長いところでカットして下さい。
電線を奥まで入れ、被覆がシェル内に入るようにして下さい。
  


 

圧着工具の選定

裸圧着端子裸端子用工具 
裸圧着端子 棒状端子 裸圧着端子裸圧着端子 棒状端子 裸端子用工具1裸圧着端子 棒状端子 裸端子用工具2
裸圧着端子の場合は、凹凸歯口で1箇所をカシメます。
絶縁被覆付圧着端子絶縁付端子用工具 
裸圧着端子 棒状端子 絶縁被覆付圧着端子裸圧着端子 棒状端子 絶縁付端子用工具1裸圧着端子 棒状端子 絶縁付端子用工具2
電線の「心線部」及び「被覆部」の2箇所を同時にカシメます。
閉端接続子閉端接続子用工具 
裸圧着端子 棒状端子 閉端接続子裸圧着端子 棒状端子 閉端接続子用工具1裸圧着端子 棒状端子 閉端接続子用工具2
合わせた複数電線の「心線部」のみカシメます。
専用棒端子専用棒端子用工具 
裸圧着端子 棒状端子 専用棒端子裸圧着端子 棒状端子 専用棒端子用工具1裸圧着端子 棒状端子 専用棒端子用工具2
専用棒端子の場合はサイズを合わせた電線を隙間のないように金属部分のみカシメます。
 

圧着後の目視検査

裸圧着端子絶縁ひふく付圧着端子判定
裸圧着端子 棒状端子 裸圧着端子1裸圧着端子 棒状端子 絶縁ひふく付圧着端子1〇 正しい圧着
裸圧着端子 棒状端子 裸圧着端子2裸圧着端子 棒状端子 絶縁ひふく付圧着端子2× 後端圧着
裸圧着端子 棒状端子 裸圧着端子3裸圧着端子 棒状端子 絶縁ひふく付圧着端子3× 前端圧着
裸圧着端子 棒状端子 裸圧着端子4裸圧着端子 棒状端子 絶縁ひふく付圧着端子4× 右(左)端圧着
裸圧着端子 棒状端子 裸圧着端子5裸圧着端子 棒状端子 絶縁ひふく付圧着端子5× ひふくムキ寸法不良
裸圧着端子 棒状端子 裸圧着端子6裸圧着端子 棒状端子 絶縁ひふく付圧着端子6× ひふく一部食込み圧着
裸圧着端子 棒状端子 裸圧着端子7裸圧着端子 棒状端子 絶縁ひふく付圧着端子7× 電線挿入不良
裸圧着端子 棒状端子 裸圧着端子8裸圧着端子 棒状端子 絶縁ひふく付圧着端子8× 電線導体一部たわみ不良
裸圧着端子 棒状端子 裸圧着端子9× ろう付不良
裸圧着端子 棒状端子 裸圧着端子10裸圧着端子 棒状端子 絶縁ひふく付圧着端子10× 端子変形不良
裸圧着端子 棒状端子 裸圧着端子11裸圧着端子 棒状端子 絶縁ひふく付圧着端子11× 反対側圧着不良

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【大同端子製造】製商品 裸圧着端子 棒状端子のレビュー
2.5平均満足度:2.52件のレビュー
工事等のさいに使用しています
3
満足度:3.0
コンセント等の工事等のさい、盤内の配線工事等のさいに使用しています。コンセント、盤内の機器等は、単線での差込配線仕様とな...もっと読む
0人が参考にしています。
装置の接続配線
2
満足度:2.0
普通に使用できました。 ミスミ・大同・ニチフ価格設定に気が付きませんでした。

ミスミからのコメント

この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。頂きましたご意見につきましては、関係部門へ共有させていただきます。引き続きご愛顧の程よろしくお願い致します。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【大同端子製造】製商品 裸圧着端子 棒状端子
【大同端子製造・JST】裸圧着端子 Y型
【大同端子製造】絶縁付圧着端子 閉端接続子
絶縁付圧着端子 棒状端子
裸圧着端子 丸型
【大同端子製造】製商品 裸圧着端子 重ね合わせ型圧着リング
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,308-733 -1,202 -2,063 -680 -739 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類裸圧着端子裸圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子裸圧着端子裸圧着端子
形状棒型Y型閉端型棒型丸型スリーブ
代表規格UL / CSAUL / CSAUL / JIS / CSAUL / CSAUL / JIS / CSA-
備考端子形状・端子型分類等詳細はカタログをご参照下さい。端子形状・端子型分類等詳細はカタログをご参照下さい。端子形状・端子型分類等詳細はカタログをご参照下さい。端子形状・端子型分類等詳細はカタログをご参照下さい。端子形状・端子型分類等詳細はカタログをご参照下さい。端子形状・端子型分類等詳細はカタログをご参照下さい。

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト