17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 適合電線サイズ(AWG)

  • 代表規格

  • 端子型分類

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【大同端子製造】製商品 裸圧着端子 重ね合わせ型圧着リング【100個入り】

【大同端子製造】製商品 裸圧着端子 重ね合わせ型圧着リング
通常単価(税別)
7391,378
税込単価
8131,516
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

大同端子製造製。重ね合せ圧着タイプの国内メーカー製圧着リング。JIS、CSA規格品。1パック100個売...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

裸圧着端子 重ね合わせ型圧着リング:関連画像
 
1パック100個入

概要仕様

裸圧着端子 重ね合わせ型圧着リング:関連画像
外形寸法表および適用電線
型式外形寸法(単位:mm)適合電線サイズ重量
(g)
適合工具

ABCDより線(mm2)AWG
P-0.57.51.32.30.500.2〜0.524〜200.183DS031
P-1.258.01.73.30.750.25〜1.6522〜160.442NH-1
P-22.34.10.801.04〜2.6316〜140.588
P-5.58.53.45.41.002.63〜6.6412〜101.070
※公差 ±0.2

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

外径

(mm)

全長

(mm)

適合電線サイズ

(AWG)

代表規格

端子型分類

RoHS?最小発注数量
2.3
7.5
24~20
-
M型
10
2パック

100個入り

3.3
8
22~16
CSA
F型
10
1パック

100個入り

4.1
8
16~14
JIS / CSA
M型
10
1パック

100個入り

5.4
8.5
12~10
JIS / CSA
F型
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
739
( 813 )
在庫品1日目当日出荷可能
925
( 1,018 )
在庫品1日目当日出荷可能
913
( 1,004 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,378
( 1,516 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

大同端子製造製。重ね合せ圧着タイプの国内メーカー製圧着リング。JIS、CSA規格品。1パック100個売り。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

●本製品は大同端子製造製の商品です。
●JIS(JQ0608004),CSA(LR66230)を取得している高品質な裸圧着リングです。両方向からの電線を重ね合わせて圧着します。(P-0.5は無規格、P-1.25はCSAのみの取得)

・販売は1パック(100個入り)からになります。
 
■各スケアサイズによる内径公差 

P-0.5P-38    ±0.2
P-60          
±0.3
P-70
P-80      ±0.4
P-100
P-180   ±0.5
P-200    
           ±0.6
P-325
               ±
0.7

 

共通仕様

特長

●圧着端子は電気工事をはじめ家庭用電化製品、計測機器、FA制御機器など幅広い用途で使用されている電線接続部品です。
●種類としては従来型の絶縁被覆のない裸圧着端子と、絶縁スリーブ付き圧着端子の2種類を取り揃えております。
●安全規格のJIS,UL,CSAを取得している製品もありますので、安心してご使用いただくことができます。

許容電流

使用電線サイズ端子の
呼び番号
許容電流以下(30℃時)
単線より線AWGゴムビニル絶縁電線の場合コード
単線より線
0.08280.08
0.326,240.3
0.80.3,0.522,200.5
1.0,1.20.75,0.9,1.2518,161.2516A,19A16A,17A,19A7A(0.75mm), 12A
1.6214227A27A17A
2.03.5123.535A37A23A
2.65.5105.548A48A35A
3.288862A62A

許容電圧

裸圧着端子  :AC600V以下
絶縁付圧着端子:AC300V以下

材料

導体部:無酸素銅(スズメッキ)
絶縁部:各商品のページをご参照ください

適用電線サイズ

各商品のページをご参照ください。

圧着方法

圧着方法

図A

図A
端子の呼び
(注3)
使用電線サイズ電線の被覆むき寸法 (mm)
より線(mm2単線
(直径mm)
電線抱合容量
(注1)
L
(注2)
L1L2
0.080.08B+L1+L20.5〜20〜1
1.250.3, 0.5,0.75,
0.9,1.25
0.75~1.440.25~1.65B+L1+L20.5〜20〜1
21.25,2.01.14~1.821.04~2.63B+L1+L20.5〜20〜1
5.53.5,5.51.82~2.892.63~6.64B+L1+L20.5〜20〜1
882.89~3.656.64~10.52B+L1+L21〜20〜2
(注1)端子に2本以上の電線を挿入して圧着する場合は、その電線断面積の総和が電線抱合容量の範囲内にあり、かつ端子の呼びに近づけるようにしてください。
(注2)L寸法の計算式は、電線の被覆むき寸法を簡便に求めるためのものであり、圧着後の形状および寸法を示すものではありません。
(注3)0.3の時の適用電線は端子の呼びに近い導体断面積のものをご使用ください。なお、AWG28のような細いものは芯線を折り返して圧着してください。
   また、電線のむき寸法は端子の呼び1.25に準じてください。

圧着の目安

圧着工具の選定

圧着後の目視検査

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【大同端子製造】製商品 裸圧着端子 重ね合わせ型圧着リングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【大同端子製造】製商品 裸圧着端子 重ね合わせ型圧着リング
【大同端子製造】裸圧着端子 突合せ型圧着リング
絶縁付圧着端子 重ね合わせ型圧着リング
裸圧着端子 重ね合わせ型圧着リング(バリュー品)
絶縁付圧着端子 重ね合わせ型圧着リング(バリュー品)
絶縁付圧着端子 突合せ型圧着リング
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格739-915 -2,135 -610 -1,420 -2,236 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類裸圧着端子裸圧着端子絶縁付圧着端子裸圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子
形状スリーブスリーブスリーブスリーブスリーブスリーブ
先端(舌部)形状重ね合せ型突合せ型重ね合せ型重ね合せ型重ね合せ型突合せ型
備考端子形状・端子型分類等詳細はカタログをご参照下さい。端子形状・端子型分類等詳細はカタログをご参照下さい。端子形状・端子型分類等詳細はカタログをご参照下さい。端子形状・端子型分類等詳細はカタログをご参照下さい。端子形状・端子型分類等詳細はカタログをご参照下さい。端子形状・端子型分類等詳細はカタログをご参照下さい。

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング