17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が39型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 適合電線サイズ(AWG)

  • パック品入り数(個)

    ~mm
  • 箱入り品入り数(個)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

【大同端子製造・JST】裸圧着端子 Y型【100~1000個入り】

【大同端子製造・JST】裸圧着端子 Y型
通常単価(税別)
7336,357
税込単価
8066,993
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

大同端子製造、日圧(JST)製。端子台の端子間ピッチに合わせたラインナップを充実。安心の国産品。UL規...

詳細を確認
未確定:候補が39型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
F0.3-3(パック品の場合)
F0.3-3-BOX(箱入り品の場合)
※箱入り品をご注文の場合はパック品の型式の後に「-BOX」をお付けください。
型式パック品
入り数
箱入り品
入り数
F0.08-3 100個1000個
F0.08-V3.5
F0.3-3
F1.25-M3
F1.25-3
F1.25-V3.5
F1.25-L3.5
F1.25-3.5
F1.25-C3.5
F1.25-4
F1.25-5
F2-3
F2-S3.5
F2-3.5
F2-4
F2-5
F5.5-4500個
F5.5-5
F5.5-6
販売:ミスミ/製造元:大同端子製造(株)
型式パック品
入り数
箱入り品
入り数
1.25-C3.5A-BOX設定無し1000個
販売:ミスミ/製造元:日本圧着端子製造(株)
箱売り有り
1パック100個入
箱買いがお得です。

概要仕様

外形図

裸圧着端子 Y型 外形図

裸圧着端子 Y型
 
1パック100個入
外形寸法表および適用電線
■大同端子製造(株)製
型式外形寸法(単位:mm)適合電線サイズ重量
(g)
適合手動工具
商品ページ,3732ページ
ABCDEFGH単線(mm)より線(mm2)AWG
F0.08-33.25.212.55.942.30.450.80.08280.344DS031
F0.08-V3.53.75.714.27.70.406
F0.3-33.25.213.55.94.02.30.80.650.32〜0.60.1〜0.326〜240.282
F1.25-M33.25.614.25.04.53.41.70.80.57〜1.440.25〜1.6522〜160.464DS031
NH-1
F1.25-33.26.014.24.40.476
F1.25-V3.53.75.715.26.30.511
F1.25-L3.53.75.915.66.50.525
F1.25-3.53.76.014.24.40.449
F1.25-C3.53.76.012.84.50.430
F1.25-44.37.016.26.50.569
F1.25-55.38.016.87.00.583
F2-33.25.514.24.44.54.22.30.81.14〜1.821.04〜2.63
16〜14
0.546NH-1
214A
F2-S3.53.75.715.76.50.622
F2-3.53.76.615.86.00.645
F2-44.36.916.27.20.680
F2-55.38.517.28.50.807
F5.5-44.38.5187.26.35.63.41.01.82〜2.892.63〜6.6412〜101.387
F5.5-55.39.0198.51.435
F5.5-66.412.523.510.51.905
■日本圧着端子製造(株)製
型式外形寸法(単位:mm)適合電線サイズ重量
(g)
適合手動工具
商品ページ
ABCDEFGH単線(mm)より線(mm2)AWG
1.25-C3.5A-BOX3.75.615.86.34.83.41.70.80.57〜1.440.25〜1.6522〜160.517NH-1

型番リスト

表示件数

内径

(φ)

外径

(mm)

全長

(mm)

適合電線サイズ

(AWG)

パック品入り数

(個)

箱入り品入り数

(個)

RoHS?最小発注数量
3.7
5.6
15.8
22~16
-
1000
10
1パック

1000個入り

3.2
5.2
12.5
28
100
-
10
1パック

100個入り

3.2
5.2
12.5
28
-
1000
10
1パック

1000個入り

3.7
5.7
14.2
28
100
-
10
1パック

100個入り

3.7
5.7
14.2
28
-
1000
10
1パック

1000個入り

3.2
5.2
12.5
28
100
-
10
1パック

100個入り

3.2
5.2
12.5
28
-
1000
10
1パック

1000個入り

3.2
6
14.2
22~16
100
-
10
1パック

100個入り

3.2
6
14.2
22~16
-
1000
10
1パック

1000個入り

3.7
6
14.2
22~16
100
-
10
1パック

100個入り

3.7
6
14.2
22~16
-
1000
10
1パック

1000個入り

4.3
7
16.2
22~16
100
-
10
1パック

100個入り

4.3
7
16.2
22~16
-
1000
10
1パック

1000個入り

5.3
8
16.8
22~16
100
-
10
1パック

100個入り

5.3
8
16.8
22~16
-
1000
10
1パック

1000個入り

3.7
6.6
12.8
22~16
100
-
10
1パック

100個入り

3.7
6.6
12.8
22~16
-
1000
10
1パック

1000個入り

3.7
5.9
15.6
22~16
100
-
10
1パック

100個入り

3.7
5.9
15.6
22~16
-
1000
10
1パック

1000個入り

3.2
5.6
14.2
22~16
100
-
10
1パック

100個入り

3.2
5.6
14.2
22~16
-
1000
10
1パック

1000個入り

3.7
5.7
15.2
22~16
100
-
10
1パック

100個入り

3.7
5.7
15.2
22~16
-
1000
10
1パック

1000個入り

3.2
5.5
14.2
16~14
100
-
10
1パック

100個入り

3.2
5.5
14.2
16~14
-
1000
10
1パック

1000個入り

3.7
6.6
15.8
16~14
100
-
10
1パック

100個入り

3.7
6.6
15.8
16~14
-
1000
10
1パック

1000個入り

4.3
6.9
16.2
16~14
100
-
10
1パック

100個入り

4.3
6.9
16.2
16~14
-
1000
10
1パック

1000個入り

5.3
8.5
17.2
16~14
100
-
10
1パック

100個入り

5.3
8.5
17.2
16~14
-
1000
10
1パック

1000個入り

3.7
5.7
15.7
16~14
100
-
10
1パック

100個入り

3.7
5.7
15.7
16~14
-
1000
10
1パック

1000個入り

4.3
8.5
18
12~10
100
-
10
1パック

100個入り

4.3
8.5
18
12~10
-
500
10
1パック

500個入り

5.3
9
19
12~10
100
-
10
1パック

100個入り

5.3
9
19
12~10
-
500
10
1パック

500個入り

6.4
12.5
23.5
12~10
100
-
10
1パック

100個入り

6.4
12.5
23.5
12~10
-
500
10
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,266
( 4,693 )
在庫品1日目当日出荷可能
770
( 847 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,348
( 4,783 )
在庫品1日目当日出荷可能
770
( 847 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,141
( 4,555 )
9日目
770
( 847 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,556
( 5,012 )
在庫品1日目当日出荷可能
770
( 847 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,141
( 4,555 )
在庫品1日目当日出荷可能
733
( 806 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,141
( 4,555 )
在庫品1日目当日出荷可能
770
( 847 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,344
( 4,778 )
在庫品1日目当日出荷可能
853
( 938 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,527
( 4,980 )
在庫品1日目当日出荷可能
733
( 806 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,141
( 4,555 )
在庫品1日目当日出荷可能
733
( 806 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,818
( 4,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
733
( 806 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,818
( 4,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
733
( 806 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,818
( 4,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
935
( 1,029 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,357
( 6,993 )
在庫品1日目当日出荷可能
935
( 1,029 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,917
( 5,409 )
在庫品1日目当日出荷可能
935
( 1,029 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,357
( 6,993 )
在庫品1日目当日出荷可能
935
( 1,029 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,278
( 5,806 )
在庫品1日目当日出荷可能
935
( 1,029 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,196
( 4,616 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,535
( 1,689 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,903
( 5,393 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,535
( 1,689 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,903
( 5,393 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,935
( 2,129 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,346
( 5,881 )
9日目

詳細情報

基本情報

大同端子製造、日圧(JST)製。端子台の端子間ピッチに合わせたラインナップを充実。安心の国産品。UL規格対応。

【ココが特長】
●本製品は「1.25-C3.5A-BOX」のみ日本圧着端子製造(JST)製、そのほかは大同端子製造製の商品です。
●オリジナル企画品の0.08-3,0.08-V3.5は、電線の折返しが不要なため配線コストを45%も削減できる(弊社測定値)画期的な商品です。
●一般的に最も幅広く使われているY型絶縁無しの圧着端子です。
●大同端子製造:UL E74917 CSA LR66230
 日本圧着端子製造:UL E42024 CSA LR20812
 F0.3-3はULのみの取得です。
ご注意
・圧着作業は専用の圧着工具にて行ってください。
・販売は1パック(100個入り)または箱単位からになります。

共通仕様

特長

●圧着端子は電気工事をはじめ家庭用電化製品、計測機器、FA制御機器など幅広い用途で使用されている電線接続部品です。
●種類としては従来型の絶縁被覆のない裸圧着端子と、絶縁スリーブ付き圧着端子の2種類を取り揃えております。
●安全規格のJIS,UL,CSAを取得している製品もありますので、安心してご使用いただくことができます。
 

許容電流

使用電線サイズ端子の
呼び番号
許容電流以下(30℃時)
単線より線AWGゴムビニル絶縁電線の場合コード
単線より線
0.08280.08
0.326,240.3
0.80.3,0.522,200.5
1.0,1.20.75,0.9,1.2518,161.2516A,19A16A,17A,19A7A(0.75mm), 12A
1.6214227A27A17A
2.03.5123.535A37A23A
2.65.5105.548A48A35A
3.288862A62A
 

許容電圧

裸圧着端子  :AC600V以下
絶縁付圧着端子:AC300V以下
 

材料

導体部:無酸素銅(スズメッキ)
絶縁部:各商品のページをご参照ください
 

適用電線サイズ

各商品のページをご参照ください。
 

圧着方法

(1)
裸圧着端子 棒状端子 圧着方法1
(2)
裸圧着端子 棒状端子 圧着方法2
(3)
裸圧着端子 棒状端子 圧着方法3
(4)
裸圧着端子 棒状端子 圧着方法4
適用電線の被覆をストリッパなどで
指定の寸法だけむき取ります。指定
の寸法は下の表を参照ください。
 
圧着端子を工具の指定サイズ溝へ
はめてかるく中央を押さえます。そ
してそ こへ電線を差し込みます 。差
し込み後の位置は図Aを参照ください。
指定の位置に合わせたら、圧着工具
を解除されるまで握り、端子を圧着し
ます。このとき、端子の筒の中央部を
圧着するようにしてください。
工具が解除されたら、開いて電線と
圧着端子を抜き取り完成です。

図A

裸圧着端子
裸圧着端子 棒状端子 裸圧着端子
絶縁付圧着端子
裸圧着端子 棒状端子 絶縁付圧着端子
 
端子の呼び
(注3)
使用電線サイズ電線の被覆むき寸法 (mm)
より線(mm2単線
(直径mm)
電線抱合容量
(注1)
L
(注2)
L1L2
0.080.08B+L1+L20.5〜20〜1
1.250.3, 0.5,0.75,
0.9,1.25
0.75~1.440.25~1.65B+L1+L20.5〜20〜1
21.25,2.01.14~1.821.04~2.63B+L1+L20.5〜20〜1
5.53.5,5.51.82~2.892.63~6.64B+L1+L20.5〜20〜1
882.89~3.656.64~10.52B+L1+L21〜20〜2
(注1)端子に2本以上の電線を挿入して圧着する場合は、その電線断面積の総和が電線抱合容量の範囲内にあり、かつ端子の呼びに近づけるようにしてください。
(注2)L寸法の計算式は、電線の被覆むき寸法を簡便に求めるためのものであり、圧着後の形状および寸法を示すものではありません。
(注3)0.3の時の適用電線は端子の呼びに近い導体断面積のものをご使用ください。なお、AWG28のような細いものは芯線を折り返して圧着してください。
   また、電線のむき寸法は端子の呼び1.25に準じてください。
 

圧着の目安

裸圧着端子
 
裸圧着端子 棒状端子 裸圧着端子
裸圧着Pスリーブ
裸圧着端子 棒状端子 裸圧着Pスリーブ
裸圧着Bスリーブ
 
裸圧着端子 棒状端子 裸圧着Bスリーブ
絶縁被覆付端子
 
裸圧着端子 棒状端子 絶縁被覆付端子
閉端接絶子
裸圧着端子 棒状端子 閉端接絶子
閉端接続子の種類により先端の絶縁部の長さが異なる為、
端子に合わせ、奥まで挿入できる長さにむいてください。

 
専用棒端子

 
裸圧着端子 棒状端子 専用棒端子
電線の先端は専用棒端子の長さと同じか0.5mmほど長いところでカットして下さい。
電線を奥まで入れ、被覆がシェル内に入るようにして下さい。
  

 

圧着工具の選定

裸圧着端子裸端子用工具 
裸圧着端子 Y型 圧着工具の選定1裸圧着端子 Y型 圧着工具の選定2裸圧着端子 Y型 圧着工具の選定3
裸圧着端子の場合は、凹凸歯口で1箇所をカシメます。
絶縁被覆付圧着端子絶縁付端子用工具 
裸圧着端子 Y型 圧着工具の選定4裸圧着端子 Y型 圧着工具の選定5裸圧着端子 Y型 圧着工具の選定6
電線の「心線部」及び「被覆部」の2箇所を同時にカシメます。
閉端接続子閉端接続子用工具 
裸圧着端子 Y型 圧着工具の選定7裸圧着端子 Y型 圧着工具の選定8裸圧着端子 Y型 圧着工具の選定9
合わせた複数電線の「心線部」のみカシメます。
専用棒端子専用棒端子用工具 
裸圧着端子 Y型  圧着工具の選定10裸圧着端子 Y型 圧着工具の選定11裸圧着端子 Y型 圧着工具の選定12
専用棒端子の場合はサイズを合わせた電線を隙間のないように金属部分のみカシメます。
 

圧着後の目視検査

裸圧着端子絶縁ひふく付圧着端子判定
裸圧着端子 Y型 圧着後の目視検査1裸圧着端子 Y型  圧着後の目視検査2〇 正しい圧着
裸圧着端子 Y型 圧着後の目視検査3裸圧着端子 Y型  圧着後の目視検査4× 後端圧着
裸圧着端子 Y型  圧着後の目視検査5裸圧着端子 Y型  圧着後の目視検査6× 前端圧着
裸圧着端子 Y型  圧着後の目視検査7裸圧着端子 Y型  圧着後の目視検査8× 右(左)端圧着
裸圧着端子 Y型  圧着後の目視検査9裸圧着端子 Y型  圧着後の目視検査10× ひふくムキ寸法不良
裸圧着端子 Y型 圧着後の目視検査11裸圧着端子 Y型 圧着後の目視検査12× ひふく一部食込み圧着
裸圧着端子 Y型  圧着後の目視検査13裸圧着端子 Y型  圧着後の目視検査14× 電線挿入不良
裸圧着端子 Y型 圧着後の目視検査15裸圧着端子 Y型  圧着後の目視検査16× 電線導体一部たわみ不良
裸圧着端子 Y型  圧着後の目視検査17× ろう付不良
裸圧着端子 Y型  圧着後の目視検査18裸圧着端子 Y型  圧着後の目視検査19× 端子変形不良
裸圧着端子 Y型  圧着後の目視検査20裸圧着端子 Y型  圧着後の目視検査21× 反対側圧着不良

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【大同端子製造・JST】裸圧着端子 Y型のレビュー
4.7平均満足度:4.743件のレビュー
制御盤製作
5
満足度:5.0
数量5で注文すると1,000個で1,900円になります。 同等品でも弊社取引商社の中では一番安価です。 信頼できるメーカ...もっと読む
3人が参考にしています。
制御ボックス製作
5
満足度:5.0
「1.25-C3.5A-BOX」をいつも数量5で注文しています。常時大量に使用する資材なのでどこよりも安価に入手出来て助...もっと読む
3人が参考にしています。
信号線の端子
5
満足度:5.0
1.25サイズを選択しました。 0.3~1.25㎟までの電線が圧着できるので使用しました。 0.3㎟の電線が確実に圧着で...もっと読む
2人が参考にしています。
配線作業
5
満足度:5.0
ミスミブランドでの発注ですが、数回リピートしていますが届いた品物は全て大同端子製造製でした。 品物は知名度のあるメーカー...もっと読む
2人が参考にしています。
装置の配線時に使用
5
満足度:5.0
電気工事の際に、なくてはならない部品ですが、品薄で困っていました。 大同の圧着端子なら品質に問題なく、使い慣れているので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【大同端子製造・JST】裸圧着端子 Y型
【大同端子製造】製商品 裸圧着端子 棒状端子
【大同端子製造】絶縁付圧着端子 閉端接続子
絶縁付圧着端子 Y型
裸圧着端子 丸型
絶縁付圧着端子 棒状端子
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格733-1,308 -1,202 -1,420 -680 -2,063 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類裸圧着端子裸圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子裸圧着端子絶縁付圧着端子
形状Y型棒型閉端型Y型丸型棒型
代表規格UL / CSAUL / CSAUL / JIS / CSA-UL / JIS / CSAUL / CSA
端子型分類F型--F型--
備考端子形状・端子型分類等詳細はカタログをご参照下さい。端子形状・端子型分類等詳細はカタログをご参照下さい。端子形状・端子型分類等詳細はカタログをご参照下さい。端子形状・端子型分類等詳細はカタログをご参照下さい。端子形状・端子型分類等詳細はカタログをご参照下さい。端子形状・端子型分類等詳細はカタログをご参照下さい。
よく一緒に購入される商品

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト