エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

フエニックス・コンタクト製の高電流タイプ(76A)欧州規格大電流対応可能端子台です。小型ながら30~7...
詳細を確認

| 型式 | 極数 | 定格 電圧 |
| G5-2 | 2 | 500V |
| G5-3 | 3 | |
| G5-4 | 4 | |
| G5-6 | 6 | |
| G5-12 | 12 | |
| G10-2 | 2 | 800V |
| G10-3 | 3 | |
| G10-4 | 4 | |
| G10-5 | 5 |
| 1パック | 100個入 |
| 型式 | タイプ |
| BN-WH | 白色、無地 |



| 規格 | 定格電圧 | 定格電流 | 適合電線サイズ | ||
| 単線(mm2) | 撚線(mm2) | AWGサイズ | |||
| IEC規格 | 500V | 32A | 0.2〜4 | 0.2〜4 | AWG24〜12 |
| UL規格 | 250V | 30A | — | — | AWG26〜10 |
| 規格 | 定格電圧 | 定格電流 | 適合電線サイズ | ||
| 単線(mm2) | 撚線(mm2) | AWGサイズ | |||
| IEC規格 | 800V | 76A | 0.5〜16 | 0.5〜10 | AWG20〜6 |
| UL規格 | 600V | 65A | — | — | AWG24〜6 |
| 型式 | 金属部分 | 絶縁材質 | ||
| 充電金属部 | 表面処理 | 絶縁材質 | 色 | |
| G5-2,3 | リン青銅系銅合金 | ニッケルメッキ | ポリアミド樹脂 | 灰 |
| G10-2,3,4,5 | スズメッキ | |||
| 型式 | 絶縁材質の品質 | ||||||
| 温度表示 (UL 746B) | 動作状態における温度(IEC 216-1) | トラッキング特性 (IEC 112/DIN VDE 0303-1) | 燃焼特性 | 保存温度範囲 | 使用温度範囲 | ||
| 高温度 | 低温度 | ||||||
| G5-2,3 | 125℃ | 100℃ | −40℃ | CTI600 | UL94-V2 | −20℃〜+90℃,相対湿度 45%〜85%以下 | −40℃〜+100℃,相対湿度 5%〜95%以下 |
| G10-2,3,4,5 | |||||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
396円 ( 436円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
555円 ( 611円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,290円 ( 1,419円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
991円 ( 1,090円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,440円 ( 3,784円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,360円 ( 2,596円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,822円 ( 3,104円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,037円 ( 3,341円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,391円 ( 4,830円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
フエニックス・コンタクト製の高電流タイプ(76A)欧州規格大電流対応可能端子台です。小型ながら30~76Aの電流に対応可能で、モーターや電源中継用として最適です。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KASUGA
組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ
4.6通常価格(税別):297円~

ミスミ
UKブロック端子台(M3~M4)
4.4通常価格(税別):1,123円~

IDEC
接続機器 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
4.5通常価格(税別):77円~

ミスミ
【IDEC】BN,BNHブロック端子台(M3~M4)
4.7通常価格(税別):76円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DINレール用中継・接地端子台(プッシュイン接線)
0通常価格(税別):67円~

ワゴ
DINレール用中継端子台 2002シリーズ(フェルール圧着撚り線 単線即結可)
4.5通常価格(税別):135円~

ワゴ
DINレール用中継端子台 2000シリーズ(フェルール圧着撚り線 単線即結可)
5通常価格(税別):116円~

キムラ電機
固定端子台 TS-615・625シリーズ
4.5通常価格(税別):180円~

東洋技研
レール対応端子台 PTUシリーズ
4.8通常価格(税別):54円~