エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

スクリューレスで簡単結線できる小型端子台。【特長】・端子厚(ピッチ)は6mm(2線式)、10mm(4線...
詳細を確認
| 型式 | 極数 |
| 261-102 | 2 |
| 261-103 | 3 |
| 261-105 | 5 |
| 261-108 | 8 |
| 261-112 | 12 |

| 定格電圧 | UL/CSA:300V VDE:660V |
| 定格電流 | UL:15A CSA:20A VDE:26ACSA:20A |
| 耐電圧 | VDE:AC/DC6000V |
| 絶縁抵抗 | 1013Ω |
| 適合電線 | UL:AWG26〜14 CSA:AWG26〜14 VDE:0.08〜2.5mm2 |
| 端子間ピッチ | 6mm |
| 電線むき長さ | 8〜9mm |
| 材質 | ナイロン66(UL94V-2) |
| 周囲温度 | −20℃〜+85℃ |

スクリューレスで簡単結線できる小型端子台。
【特長】
・端子厚(ピッチ)は6mm(2線式)、10mm(4線式)。同じ容量のねじ端子台の約半分の幅で実装可能。
・高さ18mm、幅28mmの小型・コンパクト。適合電線0.08mm2~2.5mm2。
・ネジを使わないスプリング方式のケージクランプを採用。圧着端子や専用工具を使わないワンタッチ接続。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KASUGA
組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ
4.6通常価格(税別):297円~

ミスミ
UKブロック端子台(M3~M4)
4.4通常価格(税別):1,123円~

ワゴ
DINレール用中継端子台 2002シリーズ(フェルール圧着撚り線 単線即結可)
4.5通常価格(税別):135円~

ミスミ
【IDEC】BN,BNHブロック端子台(M3~M4)
4.7通常価格(税別):76円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DINレール用中継・接地端子台(プッシュイン接線)
0通常価格(税別):67円~

IDEC
接続機器 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
4.5通常価格(税別):77円~

ワゴ
DINレール用中継端子台 2000シリーズ(フェルール圧着撚り線 単線即結可)
5通常価格(税別):116円~

東洋技研
直取付式組端子台 ATK/ATJK組端シリーズ
4.5通常価格(税別):265円~

キムラ電機
固定端子台 TS-615・625シリーズ
4.5通常価格(税別):180円~