エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

フェニックスコンタクト製の止め具です。適合端子台は汎用およびスナップオン式の小型端子台に対応しています...
詳細を確認
| 型式 | 適合端子台 | 重量 (g) |
| E-UK | UK2.5N・UK3N・UK5N | 9.47 |
| E-MK | MBK2.5-E | 1.46 |

| 材質 | ポリアミド6.6、UL94V-2 |
| 使用温度範囲 | −40℃〜+100℃ |
| 色 | 灰色 |
フェニックスコンタクト製の止め具です。適合端子台は汎用およびスナップオン式の小型端子台に対応しています。材質はポリアミド、色はグレー、使用温度範囲-40℃~+100℃です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワゴ
中継用端子台用エンドプレート
4.5通常価格(税別):23円~

IDEC
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 止め金具(BNL6形)
4.6通常価格(税別):31円

東洋技研
ショートバー 被覆付き
4.5通常価格(税別):49円~

ワゴ
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2002シリーズ用
5通常価格(税別):85円~

ミスミ
MKBシリーズ 止め金具
4.1通常価格(税別):951円~

ミスミ
【IDEC・東朋テクノロジー】絶縁保護カバー
4.3通常価格(税別):334円~

IDEC
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ エンドプレート
4.4通常価格(税別):23円~

東洋技研
止め金具/ストッパー
4.4通常価格(税別):57円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】端子台エンドプレート
0通常価格(税別):39円~