17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

【フエニックス・コンタクト】エンドプレート

【フエニックス・コンタクト】エンドプレート
通常単価(税別)
90101
税込単価
99111
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

フェニックスコンタクト製エンドプレートです。材質は耐久性に優れたポリアミドを使用しており、色はグレーで...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式適合
端子台
重量
(g)
D-MBK2.5-EMBK2.5-E0.58
D-UK2.5UK2.5N1.68
D-UK4-10UK3N・UK5N2.56

概要仕様


仕様
材質ポリアミド6.6、UL94V-2
使用温度範囲−40℃〜+100℃
灰色

型番リスト

表示件数

適応シリーズ

商品概要

RoHS?最小発注数量
UK2.5N / UK3N / UK5N
UK2.5N専用エンドプレート
10
5個
UK2.5N / UK3N / UK5N
UK3N・UK5N専用エンドプレート
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90
( 99 )
在庫品1日目当日出荷可能
101
( 111 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

フェニックスコンタクト製エンドプレートです。材質は耐久性に優れたポリアミドを使用しており、色はグレーです。適合端子台はMBK2.5/E、UK2.5N、UK10Nです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

欧州規格端子台の絶縁保護用側板です
●D-MBK2.5-Eは端子台MBK2.5-Eの専用エンドプレートです。
●D-UK2.5は端子台UK2.5Nの、D-UK4-10は端子台UK3N、UK5Nのエンドプレートです。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EC-449
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【フエニックス・コンタクト】エンドプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【フエニックス・コンタクト】エンドプレート
【フエニックス・コンタクト】記名板
【フエニックス・コンタクト】記名板
【フエニックス・コンタクト】止め具
MKBシリーズ 記名板
差込みブリッジ FBS
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミフエニックス・コンタクト
通常価格90-2,880189 -182 -2,368137 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
ショートバー形状Y型Y型Y型Y型Y型棒型

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング