17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 端子間ピッチ(mm)

    ~mm
  • 適合機種

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【フエニックス・コンタクト】接地端子台

【フエニックス・コンタクト】接地端子台
通常単価(税別)
1,1152,352
税込単価
1,2272,587
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

フエニックス・コンタクト製接地端子台ブロックです。欧州規格に準拠しています。端子台UK*Nシリーズと設...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
USLKG2.5N
型式適合
端子台
USLKG2.5NUK2.5N
USLKG3UK3N
USLKG5UK5N

概要仕様

外形図

(単位:mm)
USLKG2.5N接地端子台:外形図
USLKG3接地端子台:外形図
USLKG5接地端子台:外形図
関連商品
型式記名板商品ページDINレール商品ページドライバ商品ページ
USLKG2.5NZB-5NS35-7.5SZF1-0.6-3.5
USLKG3
USLKG5ZB-6
仕様
型式定格電流(A)定格ケーブル断面積(mm2)被覆剥き長締め付けトルク重量
(g)
UL定格CSA定格UL定格CSA定格電線接続レール取付
USLKG2.5N3430〜1230〜127mm0.6〜0.80.5〜0.616.88
USLKG328〜1228〜128mm18.20
USLKG526〜1028〜109mm0.6〜0.820.85

型番リスト

表示件数

端子間ピッチ

(mm)

適合機種

RoHS?最小発注数量
5.2
UK2.5N
10
1個
5.2
UK3N
10
1個
6.2
UK5N
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,115
( 1,227 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,352
( 2,587 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,319
( 1,451 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

フエニックス・コンタクト製接地端子台ブロックです。欧州規格に準拠しています。端子台UK*Nシリーズと設置端子台との併用により、多芯ケーブルが該当する接続グループへ正しく配列されるので、ケーブルの引き込みが簡単になります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
【ココが特長】
接地端子台を取る場合に便利です
●端子台UK*Nシリーズ(商品ページ)と接地端子台との併用により、多芯ケーブルが該当する接続グループへ正しく配線されるので、ケーブルの引き込みが簡単になります。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EC-436
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【フエニックス・コンタクト】接地端子台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【フエニックス・コンタクト】接地端子台
端子台(BNH形)
レール対応端子台 FPWSシリーズ
ネジ接続組端子台 SAKシリーズ
レール対応端子台 RTW-10S
分岐端子台 OTP-80N
メーカーミスミIDEC東洋技研ワイドミュラー東洋技研オサダ
通常価格1,115-3008,4539405,4724,470
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
結線方式ネジネジネジネジネジネジ
取付方式DINレール取付DINレール取付DINレール取付その他その他DINレール取付
部品/完成品バラ部品バラ部品バラ部品バラ部品バラ部品組上完成品
極数(極)112113
ネジサイズその他M3.5M3.5M3.5M3その他

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング